BP 4-4VT
-
Fiches de court-circuitage
1180888
Connecteur mâle pour quatre transformateurs de courant, chacun avec court-circuit capacitif du transformateur
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Connecteur |
| Nombre de pôles | 8 |
| Pas | 6,1 mm |
| Nombre de connexions | 8 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 8 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,02 W |
| Section nominale | 4 mm² |
| Section assignée AWG | 10 |
| Type de raccordement | Raccordement boulonné |
| Filetage vis | M4 |
| Couple de serrage | 1,2 ... 1,5 Nm |
| Longueur à dénuder | 8 mm ... 9 mm |
| Connexion selon la norme | CEI 61984 |
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Int. nom. | 15 A |
| Courant de charge maximal | 30 A |
| Tension nominale | 320 V |
| Largeur | 74,4 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Profondeur | 57,3 mm |
| Pas | 6,1 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 61984 |
| Référence | 1180888 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BE643X |
| Product key | BE643X |
| GTIN | 4063151216917 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 104,34 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 104,34 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002555 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
ZBF 6 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825027
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824646
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810876
-
FC 4-PCB/8 - Connecteur 3208694
-
C-RCI 1,5/M4 - Cosse à œillet 3240018
-
C-RCI 2,5/M4 - Cosse à œillet 3240023
-
C-RCI 6/M4 - Cosse à œillet 3240027
-
C-RCEI 1,5/M4 - Cosse à œillet 3241203
-
C-RCEI 2,5/M4 - Cosse à œillet 3241207
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Tournevis 1212508
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem