K-8E-M23MK/13,0-H00/M23FK-C5-S
-
Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion
1627588
Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, série: KSH, M23-Connecteur femelle, coudé, rotatif, -120° à gauche / 120° à droite, nombre de pôles: 4+4+4+PE, type de verrouillage: SPEEDCONNEC, sur M23-Mâle, coudé, rotatif, -120° à gauche / 120° à droite, nombre de pôles: 4+4+4+PE, type de verrouillage: SPEEDCONNEC, longueur de câble: 13 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Transmission de signaux, de données et de puissance dans un connecteur unique
Interface de données CAT5 pour jusqu'à 100 Mbit/s
Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
Versions avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
Raccordement aisé : version coudée avec sens de sortie de câble réglable
Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles