IB IL 24 DO 2-PAC - Module TOR
2861470

Inline, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 2, 24 V DC, connectique: 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kbit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

2 sorties TOR
Raccordement des actionneurs avec la technique à 2, 3 ou 4 conducteurs.
Intensité nominale par sortie : 500 mA
Intensité totale du module : 1 A
Sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état