Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IB IL 24 DI 4-PAC - Module TOR
2861234

Inline, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 4, 24 V DC, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

4 entrées TOR
Raccordement des capteurs à 2 et 3 conducteurs
Courant de charge admissible max. par capteur : 250 mA
Courant de charge admissible max. à la sortie du module : 1 A