FLM DI 8 M12
-
Appareil E/S décentralisé
2736288
L'appareil de bus local dispose d'entrées TOR. Fonctions : 8 entrées TOR, 3 ms de temps de filtrage, 500 KBd / 2 MBd commutable, diagnostic par canal, protection contre les courts-circuits et les surtensions, 600 mA d'intensité nominale, raccordement autodénudant M12
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur | 178,5 mm |
| Profondeur | 50 mm |
| Intervalle entre perçages | 168 mm |
| Type de montage | Montage mural |
| Bus local Fieldline | |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage B |
| Désignation point de raccordement | Câble en cuivre |
| Nombre de pôles | 5 |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (commutable) |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 81 |
| Code ID (déc) | 190 |
| Canal des données de process | 1 Octet |
| Espace d'adressage d'entrées | 1 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
| Canal de paramètres (PCP) | 0 Octet |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 1 Octet |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
| Besoin en données de configuration | 4 Octet |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 1 |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Tension d'entrée | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -30 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 13 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Courant cumulé des capteurs | max. 600 mA |
| Longueur de câble admissible pour le capteur | 30 m |
| Temps de filtrage | 3 ms |
| Temporisation en cas de passage du signal de 0 à 1 | 3,1 ms |
| Temporisation en cas de passage du signal de 1 à 0 | 4,1 ms |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Connecteur M12 |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Fieldline |
| Type | modulaire |
| Nombre de voies | 8 |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation UL | 24 V DC |
| Alimentation électrique sur UL | max. 4 A |
| Consommation de courant provenant de UL | max. 50 mA (pour 2 Mbauds) |
| typ. 40 mA (pour 2 Mbauds) | |
| max. 50 mA (pour 500 Kbauds) | |
| typ. 35 mA (pour 500 Kbauds) | |
| Tension d'alimentation US | 24 V DC |
| Alimentation électrique sur US | max. 4 A |
| Consommation de courant provenant de US | typ. 5 mA (plus courant d'alimentation des capteurs) |
| max. 600 mA | |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Dénomination | UL |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (Ondulation comprise) |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Vers la périphérie | 500 V AC |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP65/IP67 |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % |
| Contrôle mécanique | |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g, demie onde sinusoïdale positive et négative dans chaque direction |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g par direction |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 2736288 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI431 |
| Product key | DRI431 |
| GTIN | 4017918951054 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 343,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 290 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Connecteur de données 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Connecteur de données 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Connecteur 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Connecteur 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Connecteur 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Connecteur 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Connecteur 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Connecteur 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Câble pour capteurs/actionneurs 1518478
Avantages
Introduction souple de l'alimentation
Verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Protection contre courts-circuits et surcharges
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Raccordement traversant par connecteurs mâles M12
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem