Le maître Axioline E-EtherNet/IP™-IO-Link est destiné à être utilisé à l'intérieur d'un réseau EtherNet/IP™. Il assure l'acquisition et la sortie de signaux TOR. L'appareil a été conçu pour une utilisation dans des installations techniques de bâtiment. Il est possible d'utiliser l'appareil sans armoire électrique dans des conditions ambiantes industrielles extrêmes. Le dispositif Axioline E peut par ex. être utilisé dans des plate-formes d'outillage, directement dans des robots de soudure ou dans les technologies de convoyage.
AXL E EIP DI8 DO8 M12 6M
-
Appareil E/S décentralisé
2701487
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, EtherNet/IP™, Connecteur M12, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 8, 24 V DC, connectique: 3 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 185 mm |
| Profondeur | 38 mm |
| Intervalle entre perçages | 198,5 mm |
| Renseignements sur les mesures | La hauteur atteint 194,5 mm, plaque de montage comprise. Avec les colliers de fixation dépliés, elle est de 212 mm. La profondeur est de 38 mm plaque de montage comprise (30,5 mm sans plaque de montage). |
| Matériau du boîtier | Zinc injecté |
| EtherNet/IP™ | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Remarque concernant la connectique | Détrompage D |
| Nombre de pôles | 4 |
| Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s (avec auto-négociation) |
| EtherNet/IP™ | |
| Type d'appareil | Périphérique EtherNet/IP™ |
| Protocoles propres au système | Protocoles EtherNet/IP™ ACD |
| Protocoles EtherNet/IP™ DLR | |
| Protocoles EtherNet/IP™ IGMP v2 | |
| Protocoles supportés | SNMP v1 |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| Spécification | Édition CIP 3.11 Adaptation EIP de CIP 1.12 |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 1 et 3 |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Longueur du câble | max. 30 m (vers le capteur) |
| Type de raccordement | Connecteur M12 à double fonction |
| Technologie de raccordement | 4 fils |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Courant d'entrée nominal pour UIN | typ. 3 mA |
| Courant du capteur par câble | typ. 75 mA (à partir de US) |
| Courant cumulé des capteurs | max. 0,6 A (par appareil) |
| Temps de filtre d'entrée | < 1000 µs |
| Circuit de protection | Protection contre les surcharges et les courts-circuits de l'alimentation des capteurs |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Connecteur M12 à double fonction |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Nombre de sorties | 8 |
| Circuit de protection | Protection des sorties contre les surcharges et les courts-circuits; oui |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Limitation de la tension de coupure inductive | -28 V ... -17 V |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC (à partir de la tension UA) |
| Plage de tension de sortie | 18 V DC ... 31,2 V DC |
| Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 1 V |
| Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 20 µA |
| Charge nominale inductive | 12 VA (1,2 H , 48 Ω , pour tension nominale) |
| Charge nominale ohmique | 12 W (48 Ω , pour tension nominale) |
| Fréquence de commutation | max. 5500 par seconde (pour un courant de charge d'au moins 50 mA) |
| max. 1 par seconde (avec charge nominale inductive) | |
| Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | protégé contre la tension inverse |
| Comportement en cas de surcharge | Redémarrage automatique |
| Temporisation du signal | max. 150 µs (lors de la mise en marche) |
| max. 200 µs (lors de la mise à l'arrêt) | |
| Coupure de la surintensité | min. 0,7 A |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Axioline E |
| Type | Stand-alone |
| Propriétés particulières | Boîtier métallique |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation US | 24 V DC |
| Alimentation électrique sur US | max. 4 A |
| Consommation de courant provenant de US | typ. 8 mA |
| max. 1,2 A | |
| Alimentation: Bloc électronique et bloc de capteurs | |
| Dénomination | Alimentation de l'électronique de module et des capteurs (US) |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage T |
| Nombre de pôles | 4 |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 31,2 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Courant absorbé | typ. 190 mA ±15 % (pour 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Alimentation: Bloc d'actionneurs | |
| Dénomination | Alimentation des actionneurs (UA) |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage T |
| Nombre de pôles | 4 |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 31,2 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Courant absorbé | typ. 30 mA ±15 % (pour 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (alim. logique et capteurs, entrées TOR) / raccordement bus (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (alim. logique et capteurs, entrées TOR) / raccordement bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (alim. logique et capteurs, entrées TOR) / terre fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Raccordement bus (Ethernet 1) / terre fonct. | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Raccordement bus (Ethernet 2) / terre fonct. | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Raccordement bus (Ethernet 1) / raccordement bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (alim. actionneurs, sorties TOR) / alimentation 24 V (alim. logique et capteurs, entrées TOR) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (alimentation actionneurs, sorties TOR) / raccordement bus (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (alimentation actionneurs, sorties TOR) / raccordement bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alim. 24 V (alim. actionneurs, sorties TOR) / terre fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP65/IP67 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage mural ou sur profilé, toujours avec plaque de montage |
| Référence | 2701487 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRI7PD |
| Product key | DRI7PD |
| GTIN | 4046356762816 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 721,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 709,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Connecteur de données 1521261
-
AXL E MP 60 - Plaque de montage 2701761
-
UCT-EM (7X10) - Etiquettes à encliqueter 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Câble d'alimentation 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Câble d'alimentation 1424120
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Câble de réseau 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Câble de réseau 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Câble de réseau 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Câble d'alimentation 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Câble d'alimentation 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Câble d'alimentation 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Câble d'alimentation 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Câble d'alimentation 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Câble d'alimentation 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Câble d'alimentation 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Câble d'alimentation 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Câble d'alimentation 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Câble d'alimentation 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Câble d'alimentation 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Câble d'alimentation 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1696662
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1696756
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1697043
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1697108
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1513428
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Répartiteur en Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Répartiteur en Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Répartiteur en Y 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Répartiteur en Y 1546068
-
NBC-M12MSD/.../... - Câble de réseau 1408713
Avantages
Raccordement au réseau Ethernet/IP avec connecteurs M12 (détrompage D)
Vitesse de transmission 10 MBit/s et 100 MBit/s
Raccordement des capteurs et actionneurs tout-ou-rien avec connecteurs M12 (détrompage A)
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
Indice de protection IP65/67
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem