RFC 4072S - Commande de sécurité
1051328

PLCnext Control avec 4x Ethernet 10/100/1000, contrôleur PROFINET avec automate de sécurité intégré PROFIsafe, équipement PROFINET, indice de protection IP20, mémoire de paramétrage enfichable

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Contrôleur intégré et équipement PROFINET
Prise en charge des profils PROFIsafe V2.6.1
Mise en réseau de l'installation M2M avec OPC UA
Sécurité : sécurité maximale des machines grâce à des processeurs conçus différemment, et à la prise en charge de max. 300 abonnés PROFIsafe
PLCnext Technology pour les langages et environnements de programmation favoris, logiciel Open Source, appli, PROFICLOUD et bientôt également le PLCnext Store avec exécution en temps réel
Performance : l'utilisation d'un processeur Dual-Core IntelR Core™ i5 et de deux processeurs performants sur l'architecture Arm garantissent l'une des meilleures performances sur le marché
Cybersécurité selon CEI 62443