ILC 151 GSM LICENCE PACKAGE
-
Kit de développement
2400268
Le pack ILC 151 GSM LICENCE PACKAGE contient ILC 151 CSM ETH (réf. : 2700977) et SD FLASH 512 MB APPLIC A (réf. : 2701799).
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Kit de développement |
| Type | modulaire |
| Écran | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Mémoire de données rémanente | 48 Koctet(s) (NVRAM) |
| Système en temps réel CEI-61131 | |
| Mémoire de programme | 512 Koctet(s) (Instruction de 43 K (IL)) |
| Stockage de données | 512 Koctet(s) |
| Nombre de tâches de commande | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Nombre de données de process | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Nombre de données de process (Données d'entrée/de sortie max. INTERBUS) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Nombre de données de process (Client Modbus/TCP) | max. 16384 Bit (Client Modbus/TCP interne) |
| Nombre d'unités connectées supportées | max. 128 |
| Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 16 |
| Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | max. 3 |
| Modbus/TCP-Client | |
| Nombre de données de process | max. 16384 Bit (Client Modbus/TCP interne) |
| Nombre de clients Modbus/TCP | max. 8 supérieure à version de firmware 4.42 |
| Fonction | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Fonction de redondance | non |
| Fonctionnalité | |
| Outil de programmation | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Configuration requise | |
| Outil de configuration | Config+ à partir de la version 1.01 |
| Outil de diagnostic | DIAG+ |
| Système « temps réel » | eCLR |
| Interface application | OPC |
| Horloge en temps réel | |
| Description horloge temps réel | intégrée (sauvegardée par accu) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentation | max. 0,8 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Alimentation | 0,5 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC ±20 % (selon EN 61131-2) |
| Alimentation | max. 8 A DC (Somme de UM + US) |
| Consommation de courant | max. 8 A DC |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -20 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Alimentation | max. 8 A (Somme de UM + US) |
| Consommation de courant | max. 8 A DC |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
| Nombre d'entrées | 16 |
| Type de raccordement | Répartiteurs de potentiel Inline |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Nombre de sorties | 4 |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2400268 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRAAAA |
| Product key | DRAAAA |
| GTIN | 4055626006543 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 375 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 355 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121421 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem