ILC 150 GSM/GPRS
-
Automate
2916545
Contrôleur Inline avec interface Ethernet et modem GSM pour le couplage à d'autres commandes en chaîne ouverte ou systèmes, programmable conformément à la norme CEI 61131-3, complet avec connecteurs et champ de repérage.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Automate |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Écran | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Mémoire de données rémanente | 48 Koctet(s) (NVRAM) |
| Système en temps réel CEI-61131 | |
| Mémoire de programme | 512 Koctet(s) |
| Stockage de données | 512 Koctet(s) |
| Nombre de tâches de commande | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Nombre de données de process | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Nombre de données de process (Données d'entrée/de sortie max. INTERBUS) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Nombre d'unités connectées supportées | max. 128 |
| Nombre d'abonnés raccordés au bus local | max. 63 (Tenir compte de la consommation de courant) |
| Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 16 |
| Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | max. 3 |
| Fonction | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Fonction de redondance | non |
| Configuration requise | |
| Outil de configuration | Config+ à partir de la version 1.01 |
| Outil de diagnostic | DIAG+ |
| Système « temps réel » | eCLR |
| Interface application | OPC |
| Support de transmission | Cuivre |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | max. 5 W |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulation résiduelle | ± 5 % |
| Courant max. absorbé | 860 mA (Alimentation logique 360 mA + tension d'alimentation analogue 500 mA) |
| Courant absorbé typique | 210 mA |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui |
| Description horloge temps réel | intégrée (sauvegardée par accu) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentation | max. 0,8 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Alimentation | 0,5 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC ±20 % (selon EN 61131-2) |
| Alimentation | max. 8 A DC (Somme de UM + US) |
| Consommation de courant | max. 8 A DC |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -20 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Alimentation | max. 8 A (Somme de UM + US) |
| Consommation de courant | max. 8 A DC |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Nombre d'entrées | 16 |
| Type de raccordement | Répartiteurs de potentiel Inline |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Nombre de sorties | 4 |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Bus local INTERBUS (maître) | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBaud / 2 MBaud (commutable) |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Système de bus | RJ45 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Nombre de voies | 1 |
| GSM / GPRS | |
| Système de bus | GSM/GPRS |
| Type de raccordement | Carte SIM, raccordement d'antenne SMA |
| Nombre de voies | 1 |
| Largeur | 85 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Renseignements sur les mesures | Largeur de module 80 mm + 5 mm de raccordement d'antenne |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Choc | 25g, critère 1 selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 5g |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2916545 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRAAAA |
| Product key | DRAAAA |
| GTIN | 4046356174091 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 385,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 371,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Avantages
Serveur FTP
Système Flash File
Serveur web intégré pour la visualisation avec WebVisit
Maître INTERBUS complet (4096 points d'E/S)
Ingénierie gratuite avec PC Worx Express (CE I61131-3)
Modem GSM-/GPRS intégré
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL et bien d'autres
Interface Ethernet intégrée
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem