Le BPC 9202S est l'automate programmable décentralisé le plus performant basé sur la PLCnext Technology. L'utilisation dans des applications aux exigences élevées en matière de sécurité, selon SIL 3 ou PLe est également possible. Programmations standard et de sécurité dans un seul outil d’ingénierie, avec PLCnext Engineer. Collecte de données et traitement local grâce à une mémoire supplémentaire de 480 Go.
BPC 9202S
-
Commande de sécurité
1839159
Commande de sécurité, PLCnext Control; Programmation: Langage évolué et IEC 61131-3; Système d'exploitation: Yocto/Linux® (temps réel); Outil de programmation: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processeur: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standard).
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Functional Safety
Identifiant de lhomologation: 01/205/5649.01/23Produits compatibles
Avantages
Technologie TPM 2.0, mémoire supplémentaire Edge 480 Go pour le stockage local des données.
Prise en charge de nombreuses normes telles que HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc. – pour une communication sans faille avec les systèmes informatiques
Connexion directe à PROFICLOUD, PLCnext Store et à n'importe quelle plateforme IoT, pour une intégration IoT de bout en bout de vos applications
Prise en charge de nombreux protocoles de bus de terrain (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, etc.), pour une intégration simple dans les systèmes et installations existants de la technique d'automatisation
Liberté de conception maximale grâce à la combinaison de la programmation classique des API avec des langages évolués modernes comme C++, C# ou Python
Système d'exploitation Linux en temps réel pour le traitement déterministe et fiable de processus critiques en termes de temps