Le BPC 9102S est l'automate programmable décentralisé basé sur la PLCnext Technology le plus performant. De plus, il peut être utilisé dans des applications avec les plus grandes exigences de sécurité, suivant le niveau d'intégrité de sécurité 3 ou PLe. Programmations standard et de sécurité avec un seul outil d'ingénierie, le PLCnext Engineer.
BPC 9102S
-
Commande de sécurité
1246285
Commande de sécurité (SPS), PLCnext Control; Programmation: Langage évolué et IEC 61131-3; Système d'exploitation: Yocto/Linux® (temps réel); Outil de programmation: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processeur: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standard).
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
PROFIsafe
Identifiant de lhomologation: Z20291PROFINET
Identifiant de lhomologation: Z13532TÜV SÜD Type tested
Identifiant de lhomologation: IITS2 029429 0027cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705PROFIsafe
Identifiant de lhomologation: Z20354Cybersecurity Certificate
Identifiant de lhomologation: 968 CSP 1037.00 25Functional Safety
Identifiant de lhomologation: 01/205/5649.01/23Produits compatibles
Avantages
Système d'exploitation Linux en temps réel pour le traitement déterministe et fiable de processus critiques en termes de temps
Prise en charge de nombreuses normes telles que HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc. – pour une communication sans faille avec les systèmes informatiques
Connexion directe à PROFICLOUD, PLCnext Store et à n'importe quelle plateforme IoT, pour une intégration IoT de bout en bout de vos applications
Prise en charge de nombreux protocoles de bus de terrain (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, etc.), pour une intégration simple dans les systèmes et installations existants de la technique d'automatisation
Liberté de conception maximale grâce à la combinaison de la programmation classique des API avec des langages évolués modernes comme C++, C# ou Python
Répond aux exigences de sécurité les plus élevées de l'automatisation industrielle – pour la protection de vos applications et de vos données