Les automates de la famille PLCnext Control AXC F 1152 pour le système Axioline I/O sont rapides, robustes et faciles à utiliser. Ils permettent des performances maximales, une manipulation facile et une utilisation en milieu industriel difficile.
AXC F 1152
-
Automate
1151412
Automate (SPS), PLCnext Control; Programmation: Langage évolué et IEC 61131-3; Système d'exploitation: Yocto/Linux® (temps réel); Outil de programmation: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processeur: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz; IoT-Anbindung: PROFICLOUD et tout cloud via des connecteurs cloud; Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2 (Conditions de certification, voir la documentation utilisateur);.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Automate |
| Gamme de produits | PLCnext Control |
| Type | modulaire |
| Propriétés particulières | Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1 |
| Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2 Conditions de certification, voir la documentation utilisateur | |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Catégorie de surtension | II |
| Écran | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Système d'exploitation | Yocto/Linux® (temps réel) |
| Processeur | Arm®Cortex®-A9, 1x 800 MHz |
| Trusted Platform Module | TPM 1.2 |
| Mémoire flash | 512 Moctet(s) (mémoire Flash interne) |
| Mémoire vive | 512 Moctet(s) DDR3 SDRAM |
| Compatibilité IoT: PROFICLOUDCompatibilité IoT: PROFICLOUD | |
| Prend en charge le cloud computing (informatique en nuage) | oui |
| Plateforme IoT | PROFICLOUD |
| Compatibilité IoTCompatibilité IoT | |
| Prend en charge le cloud computing (informatique en nuage) | oui |
| Plateforme IoT | tout cloud via des connecteurs cloud |
| Système en temps réel CEI-61131 | |
| Mémoire de programme | 8 Moctet(s) |
| Mémoire de données rémanente | 48 Koctet(s) (NVRAM) |
| Stockage de données | 12 Moctet(s) |
| Temps de cycle | 5 ms (pour une tâche cyclique) |
| Nombre de modules de données en fonction | en fonction de la mémoire de données |
| Nombre de tâches de commande | 8 |
| Limites système Contrôleur | |
| Nombre de données de process (Données d'entrée/de sortie Axioline) | max. 1482 Octet (Total par station) |
| Nombre de données de process (Données d'entrée Axioline) | max. 1024 Octet |
| Nombre de données de process (Données de sortie Axioline) | max. 1024 Octet |
| Nombre d'unités connectées supportées (Axioline) | max. 63 (par station) |
| Nombre d'IO-Link-Master (Recommandé/pas d'examen) | max. 8 (recommandée) |
| Nombre d'abonnés raccordés au bus local (Axioline) | max. 63 (Tenir compte de la consommation de courant) |
| PROFINET | |
| Fonctionnement de l'appareil | Contrôleur d' PROFINET, périphérique d' PROFINET |
| Conformance Class | A |
| Fonctionnalité compatible (PROFINET-Controller) | MRP FSU |
| Fonctionnalité compatible (PROFINET-Device) | MRP |
| Taux de rafraîchissement | min. 1 ms (4 équipements) |
| min. 4 ms (16 équipements) | |
| Taux de mise à jour min/max (Compatible (dispositif)) | 1 ms ... 250 ms |
| Nombre de mots d'échange de données de process (PROFINET-Device) | 64 Octet ... 512 Octet |
| Nombre d'unités connectées supportées (PROFINET-Controller) | max. 16 (sur le contrôleur PROFINET) |
| Nombre d'emplacements | 1 |
| Device ID | 0169hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Fonction | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Fonction de redondance | oui |
| Remarque concernant la fonction de redondance | redondance système applicative, PN S2 (IO-Controller et IO-Device) |
| Fonction de sécurité | non |
| Cybersécurité industrielle | oui |
| Données de programmation | |
| Longueur de répertoire (maître) | 1482 Octet |
| Fonctionnalité | |
| Outil de programmation | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| Langues de programmation supportées | Graphes séquentiels (FBDE/Grafcet) |
| Schéma de contact (LD) | |
| Diagramme de blocs fonctionnels (FBD) | |
| Texte structuré (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Configuration requise | |
| Interface application | OPC UA® |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 5,6 W (5,6 W = 10,6 W - 5,0 W) |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui |
| Description horloge temps réel | normalement 10 ppm, au max. 20 ppm à 25 °C |
| Réserve de marche | 120 h (à 25 °C, à partir de la version de matériel 07) |
| 240 h (à 25 °C, jusqu'à la version de matériel 06) | |
| Potentiels: Alimentation en tension logique UL (à partir d'UL, l'alimentation du bus local Axioline F UBus est générée) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (toutes valeurs tolérées comprises, ondulation comprise (± 5 %)) |
| Consommation de courant | max. 442 mA (avec 1 A sur UBus pour les E/S) |
| Consommation de courant | typ. 200 mA (sans E/S et UL = 24 V) |
| Consommation de puissance | max. 10,6 W (avec 1 A sur UBus pour les E/S) |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; électronique |
| Protection contre inversions de polarité; électronique | |
| Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
| Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
| Alimentation | 1 A |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Connecteur Axioline F | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Protocoles supportés | HTTP |
| HTTPS | |
| PROFINET | |
| Modbus/TCP (via la bibliothèque correspondante) | |
| Modbus/RTU (via la bibliothèque correspondante) | |
| EtherNet/IP (Adapter) | |
| CANopen® (via la bibliothèque correspondante) | |
| DALI (via la bibliothèque correspondante) | |
| DALI-2 (via l'application correspondante) | |
| HART (via la bibliothèque correspondante) | |
| IO-Link® (via la bibliothèque correspondante) | |
| MQTT (via l'application correspondante) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (Licence obligatoire) | |
| DHCP (via la bibliothèque correspondante) | |
| SFTP | |
| SMTP (via la bibliothèque correspondante) | |
| SNTP (via la bibliothèque correspondante) | |
| SNMP (via la bibliothèque correspondante) | |
| DNS (via la bibliothèque correspondante) | |
| DNP3 (via la bibliothèque correspondante) | |
| CEI 60870-5-1 (via la bibliothèque correspondante) | |
| CEI 60870-5-104 (via la bibliothèque correspondante) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| Serveur Web | oui |
| Bus local Axioline F | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Module d'embase de bus |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
| Ethernet | |
| Système de bus | RJ45 |
| Nombre d'interfaces | 2 (commuté en interne) |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s (duplex intégral) |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Distance de transmission | max. 100 m |
| Carte mémoire: | |
| Nombre | 1 (Carte SD de Phoenix Contact (mémoire Flash externe, voir Accessoires)) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 126,93 mm |
| Profondeur | 75 mm |
| Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
| Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (Consigne du fabricant, pas d'évaluation par UL) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C jusqu'à 2000 m d'altitude (tenir compte du derating) |
| -25 °C ... 55 °C jusqu'à 3000 m d'altitude (tenir compte du derating) | |
| 55 °C (avec 1 A max. au UBus) | |
| 55 °C ... 60 °C (uniquement en association avec un module de réinjection Axioline F AXL F PWR 1H (référence 2688297)) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Choc (fonctionnement) | 30g (selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6) |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 4500 m d'altitude) |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | cULus |
| Certificat | E238705 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Conformité aux directives CEM | Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Décharge électrostatique (ESD)CEI 61000-4-2 Critère B, décharge par contact ±6 kV, décharge dans l'air ±8 kV |
| Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Champs électromagnétiquesCEI 61000-4-3 Critère A, intensité de champ : 10 V/m | |
| Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Transitoires électriques rapides (en salves)CEI 61000-4-4 Critère B, ±2 kV | |
| Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Surtension transitoire (surge)CEI 61000-4-5 Critère B, câbles d'alimentation DC : ±0,5 kV/±1,0 kV (symétrique/asymétrique), blindage du câble du bus de terrain : ±1,0 kV | |
| Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Grandeurs perturbatrices acheminéesCEI 61000-4-6 Critère A; tension d'essai 10 V | |
| Test des perturbations selon la norme EN CEI 61000-6-4 Classe A |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 1151412 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRADAB |
| Product key | DRADAB |
| GTIN | 4063151149420 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 280 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 223 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2418a98b-5b4d-41d2-9e52-7693084ccb5e |
Produits compatibles
-
PLCNEXT ENGINEER - Logiciel de programmation 1046008
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Mémoire de programme/configuration 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Mémoire de programme/configuration 1061701
-
SD FLASH 16GB PLCNEXT MEM LIC - Mémoire de programme/configuration 1831737
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Mémoire de programme/configuration 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - Mémoire de programme/configuration 1308064
-
AXC F IL ADAPT - Module d'extension API 1020304
-
AXL F PWR 1H - Module d'alimentation 2688297
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Logiciel de programmation 1639782
-
DAUM-WINDOWS-SERVICE - Logiciel 1542953
-
AXL F BS BK - Connecteurs pour câbles de bus 2701422
Avantages
Système d'exploitation Linux en temps réel pour le traitement déterministe et fiable de processus critiques en termes de temps
Prise en charge de nombreuses normes telles que HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc. – pour une communication sans faille avec les systèmes informatiques
Connexion directe à PROFICLOUD, PLCnext Store et à n'importe quelle plateforme IoT, pour une intégration IoT de bout en bout de vos applications
Prise en charge de nombreux protocoles de bus de terrain (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, etc.), pour une intégration simple dans les systèmes et installations existants de la technique d'automatisation
Liberté de conception maximale grâce à la combinaison de la programmation classique des API avec des langages évolués modernes comme C++, C# ou Python
Répond aux exigences de sécurité les plus élevées de l'automatisation industrielle – pour la protection de vos applications et de vos données
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem