HOOK 300MM - Accessoires pour outils
HOOK 300MM
-
Accessoires pour outils
5054205
Crochet pour PRÉSENTOIR DE VENTE
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Malette d'assortiment
Dimensions
Largeur
28 mm
Hauteur
90 mm
Longueur
300 mm
Indications sur les matériaux
Matériau
Métallique
Données commerciales
Référence
5054205
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
BH361Z
Product key
BH361Z
GTIN
4055626041193
Poids par pièce (emballage compris)
134 g
Poids par pièce (hors emballage)
134 g
Numéro du tarif douanier
94039910
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
21100690
ECLASS-15.0
21100690
ETIM
ETIM 10.0
EC011819
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Non applicable
(pas déquipement électrique et électronique)