E S4 A 200X200X80
-
Boîte de jonction
0899557
Boîte de jonction, matériau: Acier inoxydable 304 / 1.4301, résistance superficielle: brossée, argenté, 200 mm x 200 mm x 80 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé, fournitures - ATD: Plaque de montage, Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation, Plaque de montage
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Gamme de produits innovante avec boîtiers en acier inoxydable de qualité supérieure, servant de base pour des coffrets de commande personnalisés
Frais de montage et d'homologation réduits grâce à des coffrets de commande déjà équipés
Possibilité de plaques de fixation sur les quatre parois du boîtier, y compris protection d'étanchéité
Les filetages, perçages et découpes rectangulaires permettent d'adapter les boîtiers en tenant compte des règles normatives