EV-HPC-PCU-01
-
Cellule de refroidissement
1237881
CHARX connect, CCS type 1, CCS type 2, Cellule de refroidissement, Accessoires, longueur: 1,5 m, avec ventilateur à vitesse variable, avec pompe à vitesse variable, pour le refroidissement du liquide de refroidissement d'un câble de charge DC HPC Phoenix Contact
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | CHARX connect |
| Technologie | High Power Charging |
| Combined Charging System | |
| Application | pour le refroidissement du liquide de refroidissement d'un câble de charge DC HPC Phoenix Contact |
| pour l'installation sur les stations de charge pour l'électromobilité | |
| Equipement | avec ventilateur à vitesse variable |
| avec pompe à vitesse variable | |
| Fabricant | HYDAC Cooling GmbH |
| Norme de charge | CCS type 1 |
| CCS type 2 | |
| Mode charge | Mode 4 |
| Système de refroidissement | |
| Refroidissement | Système de refroidissement du liquide et de l'air (passif) |
| circuit de refroidissement semi-fermé | |
| Liquide de refroidissement | 50 % d'eau et 50 % de glycol (Glysofor N) |
| Plage de volume | ≤ 60 db(A) (pour système autonome et écart de 1 m) |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (Ventilateur) |
| 24 V DC (Pompe) | |
| Plage de tension de commande | 0,00 V DC ... 10,00 V DC (Ventilateur) |
| 0,00 V DC ... 10,00 V DC (Pompe) | |
| Courant absorbé | max. 1,97 A (Ventilateur) |
| max. 1,8 A (Pompe) | |
| Interface de fonctionnement: Circuit de refroidissement | |
| Description de l'interface | Accouplements de fermetures rapides, arrivée et sortie d'eau, pour flexibles avec diamètre extérieur de 12 mm |
| Interface de fonctionnement: Ventilateur | |
| Structure de câble | 4 x 0,5 mm² |
| Fil unique | Alimentation RD |
| Masse de référence BU | |
| Sortie vitesse WH | |
| Entrée de commande YE | |
| Interface de fonctionnement: Pompe | |
| Structure de câble | 2 x 0,34 mm² + 5 x 0,14 mm² |
| Fil unique | Alimentation RD |
| Masse de référence BK | |
| Signal de coupure du moteur GN | |
| Sortie vitesse BN | |
| Entrée de commande YE | |
| RS-485 Modbus WH ne peut être utilisé qu'à l'usine | |
| RS-485 Modbus BU ne peut être utilisé qu'à l'usine | |
| Interface de fonctionnement: Capteur de niveau | |
| raccordement | connecteur mâle droit M12 A |
| Matériau (Boîtier) | Aluminium |
| Acier inoxydable |
| Longueur du câble | 1,5 m (Ventilateur) |
| 1,5 m (Pompe) | |
| Longueur du câble | 1,5 m (Ventilateur) |
| Longueur du câble | 1,5 m (Pompe) |
| Puissance de refroidissement | env. 0,06 kW/K (pour 2 l/min) |
| Débit volumétrique | env. 2 l/min (à 1 bar) |
| Liquide de refroidissement | 50 % d'eau et 50 % de glycol (Glysofor N) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Ventilateur) | IP55 (Ventilateur) |
| Indice de protection (Pompe) | IP65 (Pompe) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 50 °C |
| Altitude | max. 1000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
| Plage de volume | ≤ 60 db(A) (pour système autonome et écart de 1 m) |
| Référence | 1237881 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | XWBALL |
| Product key | XWBLNY |
| GTIN | 4063151344757 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 17 440 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 16 299 g |
| Numéro du tarif douanier | 84195080 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002884 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n° CAS: 12626-81-2) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 052e4ff5-7318-4019-8f73-22974279b3e6 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem