SOL-ES-PRO-THP - Capteur
1074977

Capteurs de température, d'humidité de l’air et de pression atmosphérique de la marque Lambrecht Meteo GmbH, avec support. La valeur mesurée est disponible via Modbus/RTU (RS-485).

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Avec protège-contacteur de capteur
Conforme à la norme CEI 61724-1, Classe A (précision maximale)
Registre de configuration automatique pour mise en service plug-and-play
Utilisation dans toutes les zones climatiques