Tous les capteurs «°Solarline Environment » (SOL-ES) sont des accessoires de la station météo de Phoenix Contact. Ils sont spécialement adaptés à collecter les données météorologiques des installations photovoltaïques.
REMARQUES IMPORTANTES
Accessoires nécessaires
Un connecteur M12 à part est nécessaire pour raccorder le capteur SOL-ES-PRO-RC à la station météo de Phoenix Contact (référence 1424668, voir « Accessoires »).
Réglages Modbus/RTU
En usine, l'adresse Modbus, le taux de transmission et le format de transmission sont adaptés pour être compatibles avec tous les autres capteurs météorologiques SOL-ES (adresse : 90, taux de transmission : 19200, format de transmission : 8E1).
Un autocollant supplémentaire portant les réglages d'usine du Modbus est apposé sur le capteur, en dessous de la plaque signalétique.
SOL-ES-PRO-RC
-
Capteur
1074982
Le capteur de rayonnement solaire au silicium de marque IMT Technology GmbH, type Si-RS485TC-T-MB, pour mesurer l’irradiation solaire en W/m2. La valeur mesurée est disponible via Modbus/RTU (RS-485).
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Avec mesure interne de température
Conforme à la norme CEI 61724-1, Classe A (précision maximale)