SOL-ES-PRO-PYR - Capteur
1074979

Pyranomètre de Hukseflux Thermal Sensors B.V. destiné à la mesure de l'intensité de rayonnement, en W/m2, avec un angle d'ouverture de 180°. La valeur mesurée est disponible via Modbus/RTU (RS-485). Conforme à la classe de précision « Secondary Standard » selon ISO 9060.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Chauffé pour une disponibilité élevée des données avec la nouvelle technologie RVH™
Conforme à la norme CEI 61724-1, Classes A et B
Avec certificats de conformité selon la norme ISO 9060 pour la Secondary Standard Classification
Organisation efficace du calibrage et de l’entretien