TU-0000000TUDU - Boîtier pour connecteur circulaire
1605891

type de raccordement

Boîtier pour connecteur circulaire, série: TU, coudé, Verrouillage à baïonnette, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 2 mm... 14,5 mm. Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles