Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL - Support de montage pour rail DIN
1404218

Cadre de montage pour connecteurs HEAVYCONNEC, partie supérieure pour étrier transversal, pour parties inférieures avec étrier transversal HC-CIF...BFWD.. ou pour parties inférieures HC-CIF...BFFD.., pour éléments de contact B16, avec vis M4 à tête à six pans creux de 3 mm, pour profilés NS35/7,5

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Version métallique stable
Partie inférieure ouverte, possibilité d'installer des faisceaux de câbles prémontés
PE fiables à contact avancé, même en cas d'enfichage en biais