Ce qu’il faut savoir
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
UEGM-MSTB-BS BK - Bouchon
UEGM-MSTB-BS BK
-
Bouchon
2279729
Cache, pour obturer les emplacements LED non équipés.
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Bouchon
Type de boîtier
Boîtier
Série de boîtiers
UEGM
Gamme de produits
UEGM
Indications sur les matériaux
Couleur (Boîtiers)
noir (RAL 9005)
Matériau Boîtier
PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-40 °C ... 105 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)
80 %
Données commerciales
Référence
2279729
Conditionnement
60 Unité(s)
Commande minimum
600 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
ACHCCZ
Product key
ACHCCZ
GTIN
4046356334112
Poids par pièce (emballage compris)
0,308 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,3 g
Numéro du tarif douanier
39269097
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Homologations
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E240868
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,007 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit