Repérage d'installation
RVT-PA 3,5 BK - Pince de fixation
RVT-PA 3,5 BK
-
Pince de fixation
0830959
Rivet pop en plastique
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Remarques
Remarque relative à l'application
Rivets pour la fixation des repères PMST
Propriétés du produit
Type de produit
Bouchon
Dimensions
Diamètre de perçage
3,5 mm
Indications sur les matériaux
Matériau
PVC
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-30 °C ... 80 °C
Données commerciales
Référence
0830959
Conditionnement
100 Unité(s)
Commande minimum
100 Unité(s)
Clé de vente
BH34A2
Product key
BH34A2
GTIN
4046356912327
Poids par pièce (emballage compris)
0,148 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,13 g
Numéro du tarif douanier
39269097
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27400766
ECLASS-15.0
27400766
ETIM
ETIM 10.0
EC002377
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,026 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Accessoires
PMST (10X38) BK
-
Etiquette enfichable
0831085
PMST (10X38) BN
-
Etiquette enfichable
0831083
PMST (10X38) BU
-
Etiquette enfichable
0831084
Fréquemment recherché
Étiquettes d'obligation
Étiquettes d'avertissement
Étiquettes d'interdiction
Aide produit