Au mètre, Câble de données, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), blindé, PVC/PVC, vert RAL 6018, 4 fils (1x4xAWG22/7, SF/TQ), coloris du fil: blanc, jaune, bleu, orange, longueur de câble: 1000 m
Câbles au mètre pour applications en cuivre et fibre optique
La multiplicité des types de câbles au mètre permet de réaliser de nombreuses applications. Concevez votre câblage en fonction de vos besoins : en association avec les connecteurs à confectionner et les répartiteurs de Phoenix Contact, il est facile de confectionner des longueurs de câbles individuelles.
Au mètre, Câble de données, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), blindé, PVC, jaune-vert RAL 6018, 4 fils (1x4xAWG22/1, SF/TQ), coloris du fil: blanc, jaune, bleu, orange
Interface capteur-actionneur câble plat EPDM en noir, pour l'alimentation supplémentaire en énergie, 2 x 1,5 mm2, 100 m sur anneau
Au mètre, Câble de données, Ethernet CAT7 (10 Gbit/s), blindé, FRNC exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, 8 fils (4x2xAWG23/1, S/FTP), coloris du fil: blanc-bleu, blanc-orange, blanc-vert, blanc-marron, longueur de câble: 100 m
Au mètre, Câble de données, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), blindé, PUR exempt d'halogène, vert RAL 6018, 4 fils (1x4xAWG22/7, SF/TQ), coloris du fil: blanc, jaune, bleu, orange, longueur de câble: Longueur au choix (0,5 ... 400 m)
Au mètre, Câble de données, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), blindé, PVC/PVC, vert RAL 6018, 4 fils (1x4xAWG22/7, SF/TQ), coloris du fil: blanc, jaune, bleu, orange, longueur de câble: 100 m
Fibre optique en polymère PROFINET, duplex 980 µm/1000 µm, réalisation lourde pour le câblage dans des installations et machines fixes, vendue au mètre, sans connecteur
Au mètre, Câble de données, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), blindé, PUR exempt d'halogène, vert RAL 6018, 4 fils (1x4xAWG22/19, S/TQ), coloris du fil: blanc, jaune, bleu, orange, longueur de câble: Longueur au choix (0,5 ... 100 m)
Câble principal pour répartiteurs pour capteurs/actionneurs, sans conducteur PE, non blindé, matériel PUR/PVC, 12 pôles, 10 x 0,34 mm2 et 2 x 0,75 mm2, longueur : 50 m
Au mètre, Rouleau de câble, blindé, PVC, noir RAL 9005, 4 fils, coloris du fil: marron, blanc, bleu, noir, longueur de câble: 100 m
Avantages
- Commande en toute flexibilité – petites longueurs de câbles également disponibles
- Déroulement facile avec les enrouleurs de câbles pour les câbles très longs
- Variable, car il existe un câble adapté à chaque application
Câble en cuivre au mètre
Vous pouvez disposer des câbles en cuivre de Phoenix Contact avec différents nombres de pôles et sections ainsi que dans différentes longueurs de 0,2 à 1 000 m.
- Type de câble : PUR, sans halogène
- Type de câble : PUR/PVC
- Type de câble : PVC
- Type de câble : PUR POWER
Avec nos connecteurs à confectionner, vous adaptez de manière flexible les longueurs de câbles à vos exigences.
Câble FO au mètre
Les câbles et les systèmes de raccordement de Phoenix Contact constituent des solutions pour des domaines d'utilisation tels que l'automatisation industrielle, les centres de calcul ou le câblage de bâtiments.
- Polymer Optical Fiber (POF) jusqu'à 100 Mbit/s maximum
- Polymer Clad Fiber (PCF) jusqu'à 1 Gbit/s maximum
- Glas Optical Fiber (GOF) multimode jusqu'à 10 Gbit/s maximum
- Glas Optical Fiber (GOF) monomode jusqu'à 40 Gbit/s maximum