SAC-3P-MS SH SCO/.../...
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1523706
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Application | Standard |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Tension d'essai | 2500 V |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC |
Nombre de pôles | 3 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Longueur du câble | Longueur au choix (0,2... 40,0 m) |
PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
Poids de gaine | 31 kg/km |
Style UL AWM | 20549 |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | oui |
Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
PUR exempt d'halogène noir PUR | |
Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 3x 0,34 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,27 mm ±0,02 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 4,65 mm ±0,15 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | marron, bleu, noir |
Epaisseur isolement | ≥ 0,21 mm (Isolant de fil) |
env. 0,50 mm (Gaine extérieure) | |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Blindage | Tresse en fils de cuivre |
Revêtement optique de blindage | 80 % |
Résistance max. du conducteur | max. 58 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 100 GΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 3000 V |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 23 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 47 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 10000000, Rayon de courbure: 47 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Cycles de torsion: ≥2000000, Fréquence de torsion: 35 cycles/min. |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants |
résistant à l'hydrolyse et aux microbes | |
relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Propriétés particulières | compatible chaîne porte-câbles |
exempt de silicone | |
exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
PUR/PVC blindé, en gris [100] | |
Poids de gaine | 38 kg/km |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | oui |
Type | PUR/PVC blindé, en gris [100] |
PUR/PVC blindé, en gris 100 | |
Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 5,20 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | marron, bleu, noir |
Epaisseur isolement | ≥ 0,23 mm (Isolant de fil) |
≥ 0,38 mm (Gaine extérieure) | |
env. 0,30 mm (Gaine intérieure) | |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Blindage | Tresse en fils de cuivre |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance max. du conducteur | max. 58 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 3000 V |
Tension d'essai fil/blindage | ≥ 2000,00 V |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 52 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 52 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 2000000, Rayon de courbure: 52 mm, Course: 5 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
PVC blindé, en noir [PVC] | |
Poids de gaine | 40 kg/km |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | oui |
Type | PVC blindé, en noir [PVC] |
PVC blindé, en noir PVC | |
Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 3x 0,34 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,4 mm ±0,02 mm |
Diamètre extérieur du câble | 5,20 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | marron, bleu, noir |
Epaisseur isolement | ≥ 0,23 mm (Isolant de fil) |
≥ 0,76 mm (Gaine extérieure) | |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Blindage | Tresse en fils de cuivre étamé |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance max. du conducteur | max. 58 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 3000 V |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL Style 2464 |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
PVC gris [500] | |
Poids de gaine | 40 kg/km |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | oui |
Type | PVC gris [500] |
PVC gris 500 | |
Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,4 mm ±0,02 mm |
Diamètre extérieur du câble | 5,20 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | marron, bleu, noir |
Epaisseur isolement | ≥ 0,23 mm (Isolant de fil) |
≥ 0,76 mm (Gaine extérieure) | |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Blindage | Tresse en fils de cuivre étamé |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance max. du conducteur | max. 58 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 1 GΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 3000 V |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
M12 | |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1523706 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 25 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CIA |
Product key | AF1CIA |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip de sécurité 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0819411
-
US-WMT (23X4) - Repère de câble 0828769
-
WMTW (23X4)R - Repère de câble 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptateur de tuyau de protection 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Outil à dénuder 1212757
-
WIREFOX SAC - Outil à dénuder 1212623
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Solutions flexibles – matériaux configurables avec différents types et longueurs de câble
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem