VS-MSD-MSD-93E/5,0
-
Câble de réseau
1403516
Câble Ethernet préconfectionné, CAT5e, blindé, 2 paires, AWG 26 flexible (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur mâle M12 sur connecteur mâle M12, Line, longueur 5 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Application | Standard |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Système de bus | Ethernet |
| Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
| Tension nominale UN | 60 V |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 100 Mbit/s |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PA (Porte-contacts) | |
| TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
| Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
| Raccordement 2 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 |
| Longueur du câble | 5 m |
| Ethernet [93E] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 43 kg/km |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Type | Ethernet [93E] |
| Structure du conducteur | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Durée du parcours du signal | 4,3 ns/m |
| Vitesse du signal | 0,77 c |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
| AWG ligne de signaux | 26 |
| Section de câble | 2x 2x 0,14 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 1 mm -0,2 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | Foam-Skin PE |
| Fil, coloris | blanc/orange-orange, blanc/vert-vert |
| Câblage par paire | 2 fils par paire |
| Câblage total | 2 paires avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
| Revêtement optique de blindage | 85 % |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 284 Ω/km |
| Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
| Résistance de liaison | ≤ 5,00 mΩ/m (pour 20 MHz) |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 % (pour 1 ... 100 MHz) |
| Capacité de la ligne | nom. 48 nF/km (à 800 Hz) |
| Tension nominale câble | 50 Vrms |
| 125 V (Valeur de crête, par pour courants forts) | |
| Tension d'essai fil/fil | 1000 Vrms |
| Tension d'essai fil/blindage | 500,00 Vrms |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 30 mm (câble, pose fixe) |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 78 mm (Câble, pose souple) |
| Résistance à la traction | ≤ 50 N (brièvement) |
| ≤ 10 N (constant) | |
| Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 66 dB/m (pour 1 MHz) |
| 57 dB/m (pour 4 MHz) | |
| 52 dB/m (pour 10 MHz) | |
| 50 dB/m (pour 16 MHz) | |
| 47 dB/m (pour 20 MHz) | |
| 45 dB/m (pour 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (pour 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (pour 100 MHz) | |
| Atténuation des interférences diaphoniques (ACR) | 6,57 dB/m (pour 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (pour 4 MHz) | |
| 5,12 dB/m (pour 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (pour 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (pour 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (pour 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (pour 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (pour 100 MHz) | |
| Effet d'écran | 0,028 dB/m (pour 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (pour 4 MHz) | |
| 0,085 dB/m (pour 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (pour 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (pour 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (pour 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (pour 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (pour 100 MHz) | |
| Résistance à la propagation des flammes | selon VDE 0482 partie 265-2-1 |
| selon CEI 332-1 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 60 °C |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C (câble, pose fixe) |
| -5 °C ... 60 °C (Câble, pose souple) | |
| Référence | 1403516 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | AF1CJI |
| GTIN | 4046356656221 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 260 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 247,6 g |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem