NBC-MSX/ 2,5-94S/R4AC SCO
-
Câble de réseau
1453343
Câble de réseau, Ethernet CAT6A, 8-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: X, sur connecteur mâle droit RJ45, longueur de câble: 2,5 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de capteur | Ethernet |
| Nombre de pôles | 8 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | X |
| Type de signal/catégorie | Ethernet CAT6A |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 0,5 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT6A |
| Impédance caractéristique | 100 Ω |
| Résistance max. du conducteur | 145 Ω/km |
| Gaine extérieure, matériau | PE-X |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
| Type de codage | X (Données) |
| Matériau | CuZn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PP (Porte-contacts) | |
| TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
| Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
| Raccordement 2 | |
| Type | connecteur mâle droit RJ45 |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PC (Porte-contacts) | |
| PA (Boîtiers) | |
| Longueur du câble | 2,5 m |
| Poids de gaine | 59 kg/km |
| Type | Ethernet BETAtrans® application ferroviaire CAT7 |
| Structure de câble | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Type de signal/catégorie | Ethernet CAT6A |
| Diamètre extérieur du câble | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PE-X |
| Gaine extérieure, coloris | noir |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,05 mm ±0,1 mm |
| Fil, coloris | blanc-bleu, blanc-orange, blanc-vert, blanc-marron |
| Section du câble | 4x 2x 0,14 mm² |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
| AWG ligne de signaux | 26 |
| Matériel Isolant du fil | PE cellulaire |
| Câblage par paire | 2 fils par paire |
| Type de blindage de paire | Feuille en polyester recouverte d'alu |
| Câblage total | 4 paires torsadées longitudinalement |
| Blindage | Tresse en fils de cuivre étamé |
| Tension nominale câble | 125 V AC (Uo) |
| Tension d'essai fil/fil | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai fil/blindage | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Résistance de la ligne | ≤ 145 Ω/km |
| Résistance d'isolation de la ligne | ≥ 5 GΩ*km |
| Résistance de liaison | 5,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
| Capacité en service | 44 nF (par kilomètre) |
| Durée du parcours du signal | 4,4 ns/m |
| Vitesse du signal | 0,78 c |
| Elimination de la puissance perturbatrice | 90,00 dB (jusqu'à 1000 MHz) |
| Effet d'écran | 60,00 dB (jusqu'à 1000 MHz) |
| Absence d'halogène | selon EN 50267-2-1 |
| selon EN 60684-2 | |
| Résistance à l'huile | selon EN 60684-2, 72 h à 100 °C, IRM 902 |
| Etanche aux fumées | EN 61034-2 |
| Résistance à la propagation des flammes | selon EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| selon ISO ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Résistance spéciale | résistant aux carburants (selon EN 60684-2, 72 h à 100 °C, IRM 903) |
| résistant à l'ozone (selon EN 50306-4, 72 h à 40 °C, procédure B, concentration en volume 200 x 10-6) | |
| Propriétés particulières | HL1-HL3 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 (Connecteur M12) |
| IP67 (Connecteur M12) | |
| IP20 (Connecteur RJ45) | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -20 °C ... 70 °C (Connecteur RJ45) |
| Résistance à l'huile | selon EN 60684-2, 72 h à 100 °C, IRM 902 |
| Résistance à la propagation des flammes | selon EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| selon ISO ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Résistance à l'huile | selon EN 60684-2, 72 h à 100 °C, IRM 902 |
| Etanche aux fumées | EN 61034-2 |
| Résistance spéciale | résistant aux carburants (selon EN 60684-2, 72 h à 100 °C, IRM 903) |
| résistant à l'ozone (selon EN 50306-4, 72 h à 40 °C, procédure B, concentration en volume 200 x 10-6) |
| Référence | 1453343 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1CMJ |
| Product key | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151841720 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 178 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 171 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem