IPD PL 5P2,5 M A1,0 F PVC GY - Câble de liaison
1526889

Câble de liaison/ Raccordement Push-Lock, nombre de pôles: 4+PE, Connecteur femelle/mâle, 450 V, 16 A, PA, gris clair, codage: P, 2,5 mm2, longueur du câble: 1 m, Mâle droit, sur Connecteur femelle droit

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés