NBC-R4ACT-PN4/.../... - Câble de jonction
1247634

Câble de jonction, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, connecteur mâle en haut RJ45 / IP20, sur extrémité libre, longueur de câble: Valeur au choix (0,2 m ... 90 m)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Forme d'angle compacte
Parfait pour les applications industrielles
Homologation internationale avec les sigles CE, UL, WEEE et EAC
Connexion et déconnexion sécurisées grâce à une protection fiable du crochet de verrouillage
Propriétés CEM idéales grâce au blindage à 360°
Transmission simultanée de puissance avec PoE++
Résistant aux vibrations et aux chocs grâce à un surmoulage solide
Transmission de données haut débit avec jusqu'à 100 Mbit/s (CAT5)