VS-M12FSBP-M12MS-936-LI/1,14
-
Connecteur d'appareil face arrière
1403162
Connecteur d'appareil face arrière, longueur de câble: 1,14 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, type de raccordement: Raccordement de câble, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, noir RAL 9005
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Données |
côté appareil | |
Type de capteur | PROFINET |
Nombre de pôles | 4 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Tension nominale UN | 48 V AC |
Intensité nominale IN | 4 A (Connecteur/connecteur femelle selon CEI 61076-2-101, il faut tenir compte des caractéristiques techniques du câble) |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Gaine extérieure, matériau | PE-X |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Raccordement de câble |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement de câble |
Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | D (Données) |
Couleur surface de prise | noir |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PA (Porte-contacts) | |
TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle encastrable droit M12 |
Type de codage | D (Données) |
Matériau | CuZn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PA 6.6 (Porte-contacts) | |
FKM (Joint torique) | |
Zinc moulé sous pression, nickelé (Boîtiers) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Longueur du câble | 1,14 m |
PROFINET RADOX® application ferroviaire CAT5 renforcée [936] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 81 g/m |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | PROFINET RADOX® application ferroviaire CAT5 renforcée [936] |
Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Vitesse du signal | 66 c |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,95 mm |
Diamètre extérieur du câble | 7,25 mm ±0,3 mm |
Gaine extérieure, matériau | PE-X |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu argenté |
Matériau isolant de fil | PE-X |
Fil, coloris | blanc-bleu, orange-jaune |
Epaisseur gaine extérieure | ≥ 0,80 mm |
Câblage total | Quarte en étoile |
Revêtement optique de blindage | 100 % |
Résistance max. du conducteur | ≤ 54,4 Ω/km |
Résistance de liaison | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Capacité en service | ≤ 65 pF (Fil-fil) |
≤ 100 pF (fil-blindage) | |
Tension nominale câble | 300 V AC |
Tension d'essai | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutes) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 6 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 44 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 73 mm |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 80 dB (pour 1 MHz) |
76 dB (pour 4 MHz) | |
67 dB (pour 10 MHz) | |
60 dB (pour 31,5 MHz) | |
56 dB (pour 62,5 MHz) | |
53 dB (pour 100 MHz) | |
Affaiblissement de régularité (RL) | 35 dB (pour 4 MHz) |
35 dB (pour 10 MHz) | |
35 dB (pour 31,5 MHz) | |
33 dB (pour 62,5 MHz) | |
33 dB (pour 100 MHz) | |
Télédiaphonie (FEXT) | 80 dB (pour 1 MHz) |
70 dB (pour 4 MHz) | |
65 dB (pour 10 MHz) | |
58 dB (pour 31,5 MHz) | |
59 dB (pour 62,5 MHz) | |
67 dB (pour 100 MHz) | |
Effet d'écran | 2 dB (pour 1 MHz) |
4 dB (pour 4 MHz) | |
6,5 dB (pour 10 MHz) | |
10,5 dB (pour 31,5 MHz) | |
14 dB (pour 62,5 MHz) | |
18 dB (pour 100 MHz) | |
40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
Absence d'halogène | selon EN 50267-2-1 |
Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
selon ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Corrosivité des gaz d'incendie | EN 50267-2-2 |
Toxicité des gaz d'incendie | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Etanche aux fumées | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Résistance à l'huile | selon IRM 902, 72 h à 100 °C |
Protection incendie dans les véhicules ferroviaires | BS 6853 (Catégorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Catégorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Niveau de risque HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Niveau de protection incendie 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Catégorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Classe C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Niveau de risque LR1 - LR4) | |
Résistance spéciale | résistant aux carburants (selon IRM 903, 168 h à 70 °C) |
Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
-40 °C ... 90 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
-40 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) | |
-25 °C ... 90 °C (Câble, pose souple) |
Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 |
Référence | 1403162 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ABQSAH |
Product key | ABQSAH |
GTIN | 4046356641760 |
Poids par pièce (emballage compris) | 141,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 124,931 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | 855ed5df-1099-4049-9c85-62dfd889a631 |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem