Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RAD-CAB-EF393- 5M - Câble d'antenne
2867652

Câble d'antenne, diamètre : 10 mm, conducteur interne : flexible, atténuation : 1,6 / 2,9 / 5,0 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : 2 x N (mâle), longueur de câble : 5 m

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Exempt d'halogène
Pose aisée grâce au câble intérieur flexible
Ignifuge
Résistant aux UV
Résiste à l'huile
Pour l'extérieur