CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,5M
-
Câble
2318169
Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : Fils individuels (16-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 16-pôles); longueur de câble: 2,5 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble préconfectionné |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Pose fixe) | -40 °C ... 70 °C (Pose fixe) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Pose souple) | -10 °C ... 70 °C (Pose souple) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Tension de service (AC) | ≤ 25 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Courant (par chemin, 50 °C) | ≤ 1 A |
| Courant (par chemin, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 63 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV |
| Longueur du câble | 2,5 m |
| 16X0.14 [PVC] | |
| Style UL AWM | 2464/1061 |
| Nombre de pôles | 16 |
| Blindé | non |
| Type | 16X0.14 [PVC] |
| Type de conducteur | Câble rond pré-équipé |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
| AWG ligne de signaux | 26 |
| Section de câble | 16x 0,14 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 1 mm ±0,03 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 6,80 mm ±0,4 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC semi-rigide |
| Gaine extérieure, coloris | gris |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Résistance de la ligne | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 58 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 108 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000 (Avec rayon ≥ 15 x diamètre extérieur) |
| Absence d'halogène | non |
| Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 (conduite) |
| VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite) | |
| CEI 60332-3-22 (conduite) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Résistance à l'huile | contre les projections occasionnelles (conduite) |
| Version de câble | Câble pour un module |
| Code couleur: Fil unique | |
| noir | IDC/FLK16 (1) = () |
| marron | IDC/FLK16 (2) = () |
| rouge | IDC/FLK16 (3) = () |
| orange | IDC/FLK16 (4) = () |
| jaune | IDC/FLK16 (5) = () |
| vert | IDC/FLK16 (6) = () |
| bleu | IDC/FLK16 (7) = () |
| violet | IDC/FLK16 (8) = () |
| gris | IDC/FLK16 (9) = () |
| blanc | IDC/FLK16 (10) = () |
| blanc-noir | IDC/FLK16 (11) = () |
| blanc-marron | IDC/FLK16 (12) = () |
| blanc-rouge | IDC/FLK16 (13) = () |
| blanc-orange | IDC/FLK16 (14) = () |
| blanc-jaune | IDC/FLK16 (15) = () |
| blanc-vert | IDC/FLK16 (16) = () |
| Niveau terrain | |
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur femelle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 16 |
| Cycles d'enfichage | > 50 |
| Pas | 2,54 mm |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Fils individuels |
| Nombre de pôles | 16 |
| Remarque | Les fils sont repérés et équipés d'embouts |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2318169 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK2213 |
| Product key | DK2213 |
| GTIN | 4046356295710 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 171,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 171,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121620 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Connecteur selon CEI 60603-13
Extrémité non terminée d'un côté
Liaison 1:1
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem