CABLE-D37F-FLK50-ETHA/...
-
Câble
1530080
Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: variable
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble préconfectionné |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (Pose fixe) |
| -10 °C ... 70 °C (Pose souple) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Courant (par chemin, 50 °C) | ≤ 1 A (à l'état déroulé, voir déclassement) |
| Courant (par chemin, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 63 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV |
| Automate pris en charge: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Bloc de terminal adapté | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Module de périphérie adapté | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Longueur du câble | variable |
| 50X0.14 [PVC] | |
| Style UL AWM | 2464/1061 |
| Nombre de pôles | 50 |
| Blindé | non |
| Type | 50X0.14 [PVC] |
| Type de conducteur | Câble rond pré-équipé |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
| AWG ligne de signaux | 26 |
| Section de câble | 50x 0,14 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 1 mm ±0,03 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC semi-rigide |
| Gaine extérieure, coloris | gris |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Résistance de la ligne | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 86 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 161 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000 (Avec rayon ≥ 15 x diamètre extérieur) |
| Absence d'halogène | non |
| Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 (conduite) |
| VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite) | |
| CEI 60332-3-22 (conduite) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Résistance à l'huile | contre les projections occasionnelles (conduite) |
| Version de câble | Câble pour un module |
| Code couleur: Fil unique | |
| noir | IDC/FLK50 (1) = D-SUB37 (17) |
| marron | IDC/FLK50 (2) = D-SUB37 (17) |
| rouge | IDC/FLK50 (3) = D-SUB37 (1) |
| orange | IDC/FLK50 (4) = D-SUB37 (2) |
| jaune | IDC/FLK50 (5) = D-SUB37 (3) |
| vert | IDC/FLK50 (6) = D-SUB37 (4) |
| bleu | IDC/FLK50 (7) = D-SUB37 (5) |
| violet | IDC/FLK50 (8) = D-SUB37 (6) |
| gris | IDC/FLK50 (9) = D-SUB37 (7) |
| blanc | IDC/FLK50 (10) = D-SUB37 (8) |
| blanc-noir | IDC/FLK50 (11) = D-SUB37 (36) |
| blanc-marron | IDC/FLK50 (12) = D-SUB37 (36) |
| blanc-rouge | IDC/FLK50 (13) = D-SUB37 (17) |
| blanc-orange | IDC/FLK50 (14) = D-SUB37 (17) |
| blanc-jaune | IDC/FLK50 (15) = D-SUB37 (9) |
| blanc-vert | IDC/FLK50 (16) = D-SUB37 (10) |
| blanc-bleu | IDC/FLK50 (17) = D-SUB37 (11) |
| blanc-violet | IDC/FLK50 (18) = D-SUB37 (12) |
| blanc-gris | IDC/FLK50 (19) = D-SUB37 (13) |
| marron-noir | IDC/FLK50 (20) = D-SUB37 (14) |
| marron-rouge | IDC/FLK50 (21) = D-SUB37 (15) |
| marron-orange | IDC/FLK50 (22) = D-SUB37 (16) |
| marron-jaune | IDC/FLK50 (23) = D-SUB37 (36) |
| marron-vert | IDC/FLK50 (24) = D-SUB37 (36) |
| marron-bleu | IDC/FLK50 (25) = D-SUB37 (18) |
| marron-violet | IDC/FLK50 (26) = D-SUB37 (18) |
| marron-gris | IDC/FLK50 (27) = D-SUB37 (20) |
| marron-blanc | IDC/FLK50 (28) = D-SUB37 (21) |
| vert-noir | IDC/FLK50 (29) = D-SUB37 (22) |
| vert-marron | IDC/FLK50 (30) = D-SUB37 (23) |
| vert-rouge | IDC/FLK50 (31) = D-SUB37 (24) |
| vert-orange | IDC/FLK50 (32) = D-SUB37 (25) |
| vert-bleu | IDC/FLK50 (33) = D-SUB37 (26) |
| vert-violet | IDC/FLK50 (34) = D-SUB37 (27) |
| vert-gris | IDC/FLK50 (35) = D-SUB37 (37) |
| vert-blanc | IDC/FLK50 (36) = D-SUB37 (37) |
| jaune-noir | IDC/FLK50 (37) = D-SUB37 (18) |
| jaune-marron | IDC/FLK50 (38) = D-SUB37 (18) |
| jaune-rouge | IDC/FLK50 (39) = D-SUB37 (28) |
| jaune-orange | IDC/FLK50 (40) = D-SUB37 (29) |
| jaune-bleu | IDC/FLK50 (41) = D-SUB37 (30) |
| jaune-violet | IDC/FLK50 (42) = D-SUB37 (31) |
| jaune-gris | IDC/FLK50 (43) = D-SUB37 (32) |
| jaune-blanc | IDC/FLK50 (44) = D-SUB37 (33) |
| gris-noir | IDC/FLK50 (45) = D-SUB37 (34) |
| gris-marron | IDC/FLK50 (46) = D-SUB37 (35) |
| gris-rouge | IDC/FLK50 (47) = D-SUB37 (37) |
| gris-orange | IDC/FLK50 (48) = D-SUB37 (37) |
| Niveau terrain | |
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur femelle |
| Filetage vis | UNC 4-40 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 50 |
| Cycles d'enfichage | > 50 |
| Pas | 2,54 mm |
| Niveau des automates | |
| Connexion selon la norme | CEI 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Type de raccordement | Connecteur femelle D-SUB |
| Filetage vis | UNC4-40 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 37 |
| Couple de serrage | 0,2 Nm |
| Cycles d'enfichage | > 200 |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 1530080 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK225S |
| Product key | DK225S |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal 1076338
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Module passif 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Module passif 2315227
-
FLKM 50/32P/PLC - Module passif 2291121
-
FLKM 50/32M/PLC - Module passif 2289719
-
FLKMS 50/32IM/PLC - Module passif 2284523
-
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC - Module actif 2979472
-
UM-32 RM/RT-G24/21/PLC - Module actif 2968373
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC - Module passif 2290614
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem