VL2 BPC 9000 EX
-
Box-PC
1054023
Box PC (BPC) industriel Valueline® conforme à ATEX/IECEx et référencé UL, à indice de protection IP30, amplificateur de convection intégralement scellé et processeur Intel® Core™ i7-6822EQ. Jusqu'à 16 Go de RAM. Options disponibles pour mémoire de masse aux formats HDD et SSD. Logement unique pour PCI ou PCIe disponible en option.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Certifié ATEX/IECEx
Lecteurs durs SSD ou rotatifs, faciles à extraire, disponibles en plusieurs tailles
Facile à entretenir grâce à des composants facilement accessibles
Soufflante à convection entièrement étanche, indice de protection IP30 pour une puissance de refroidissement maximale
Configurable comme box PC (BPC)
La puissance inégalée, la réactivité et l'efficacité énergétique d'un processeur Intel® Core™ i7
Extension flexible grâce à des emplacements PCI et PCIe en option
Box PC (BPC) : IP30