VL2 BPC 7000 EX
-
Box-PC
1054024
Box PC (BPC) industriel Valueline® conforme à ATEX/IECEx et référencé UL, indice de protection IP30, sans ventilateur, équipé d'un processeur Intel® Core™ i5-4300U avec jusqu'à 16 Go de RAM. Options disponibles pour mémoire de masse aux formats HDD et SSD. Logement unique pour PCI ou PCIe disponible en option.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Box-PC |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Core™ i5-4300U 1.9 GHz/2.9 GHz |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Mémoire vive | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Stockage de données | sans mémoire de données |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD, 160 GB (SATA) | |
| 2.5" SSD, 240 GB | |
| 2.5" SSD, 480 GB | |
| Refroidissement | passif |
| Option PCI 1 | sans emplacement |
| PCI | |
| PCIe x4 | |
| Système Raid | 0, 1 |
| Prises | PCI/PCIe optional |
| Écran | |
| Type d'écran | sans écran |
| Résolution d'écran | sans |
| Technologie tactile | sans technologie tactile |
| Carte graphique | Intel® HD Graphique 4400 |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 21,6 V DC ... 26,4 V DC (toutes tolérances et ondulation comprises) |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Courant max. absorbé | 4,5 A |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Interfaces optionnelles | sans interface en option |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| Sortie moniteur | 2 x DisplayPort |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® I210-AT |
| Largeur | 264 mm |
| Hauteur | 215 mm |
| Profondeur | 95 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 264 mm / 215 mm / 95 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP30 (retour) |
| IP30 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (SSD) | -10 °C ... 50 °C (avec SSD) |
| Température ambiante (fonctionnement) (HDD) | 0 °C ... 45 °C (avec HDD) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 15g, 11 ms, selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | DIN EN 60068-2-6 |
| Type de montage | Montage latéral |
| Montage mural |
| Référence | 1054024 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRBAAA |
| Product key | DRBAAA |
| Poids par pièce (emballage compris) | 4 800 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 4 800 g |
| Numéro du tarif douanier | 84715000 |
| Pays d'origine | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n° CAS: 110-71-4) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
Produits compatibles
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Mémoire 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Mémoire 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Mémoire 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Mémoire 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptateur 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptateur 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Module tampon 2402941
-
VL2 480 GB SSD KIT - Mémoire 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Câble de connexion 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Cellule de refroidissement 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Accessoires 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Cadres pour disques durs 2403291
-
VISU+ IPC UPGRADE - Logiciel de visualisation 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Connecteur pour C.I. 1777992
Avantages
Certifié ATEX/IECEx
Lecteurs durs SSD ou rotatifs, faciles à extraire, disponibles en plusieurs tailles
Modèle sans ventilateur disponible, pour les utilisations industrielles
Configurable comme box PC (BPC)
Processeur Intel® Core™ i5 puissant et à haut rendement énergétique
Box PC (BPC) : IP30
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem