VL BPC MINI
-
Box-PC
2700773
Box PC industriel (BPC) Valueline® sans ventilateur, pour plage de température étendue, indice de protection IP20 et processeur Intel® Atom™ à haut rendement énergétique. Jusqu'à 2 Go de RAM, carte CompactFlash®(CF) de 1 Go à 32 Go en tant que mémoire de masse avec possibilité de sélection du système d'exploitation.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage sur profilé ou montage mural
Plage de température ambiante en service de -40 °C ... 65 °C
Seuls les systèmes d'exploitation intégrés sont pris en charge
IP20 degree of protection
Format peu encombrant
Modèle sans ventilateur disponible, pour les utilisations industrielles
Options résistance aux chocs et aux vibrations pour les environnements hostiles
Configurable de manière individuelle