BL2 BPC 7000
-
Box-PC
1016240
Box PC (BPC) industriel conforme à IP20 avec processeur Intel® Core™ i5-7442EQ Quad-Core performant, RAM de 8 Go, mémoire de masse M.2 et connectivité sans fil en option
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Box-PC |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| Système d'exploitation | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language |
| Mémoire vive | 8 GB DDR4 SODIMM |
| Stockage de données | M.2 SSD, 128 GB |
| Refroidissement | Ventilateur de convection parfaitement étanche, indice de protection IP20 |
| Écran | |
| Type d'écran | sans écran |
| Résolution d'écran | sans objet |
| Logiciel utilisateur | sans logiciel utilisateur |
| Visu+ |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Sortie moniteur | 2 x DisplayPort |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® I210-AT |
| Largeur | 187 mm |
| Hauteur | 147 mm |
| Profondeur | 49 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 15g, 11 ms, selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | DIN EN 60068-2-6 |
| Conformité/homologations | |
| UL, USA / Canada | UL 61010-2-201 |
| Type de montage | Montage mural |
| Montage sur rail DIN |
| Référence | 1016240 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRBABA |
| Product key | DRBABA |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2 430 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2 030 g |
| Numéro du tarif douanier | 84715000 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n° CAS: 110-71-4) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
Produits compatibles
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptateur 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Câble de connexion 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Mémoire 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Mémoire 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Mémoire 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Mémoire 2404869
-
UTA 107/30 - Adaptateur de montage 2320089
-
VISU+ IPC UPGRADE - Logiciel de visualisation 1310994
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem