BL2 BPC 1501E-W
-
Box-PC
1141843
Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel® Celeron® N3350 à haut rendement énergétique, mémoire de masse eMMC de 32 Go, un emplacement ouvert M.2 et WLAN
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Box-PC |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Mémoire vive | 4 GB LPDDR4 |
| Stockage de données | eMMC internal, 32 Go |
| Refroidissement | passif |
| Écran | |
| Type d'écran | sans |
| Logiciel utilisateur | sans logiciel utilisateur |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 16,8 W |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC ±20 % (Évaluation CE) |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC (Tension de service, selon le marquage, comprise entre 12 et 30 V DC) |
| Courant max. absorbé | 0,7 A (24 V DC) |
| Courant absorbé typique | 0,53 A (24 V DC) |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Interfaces | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2x ports COM | |
| 1x Wireless LAN | |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® I210-AT |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 99 mm / 92 mm / 63 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP30 |
| IP30 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C (avec flux d'air de 0,5 m/s) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 85 % (sans condensation) |
| Choc | 15g, 11 ms, selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Montage mural (Accessoires nécessaires) |
| Référence | 1141843 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRBABA |
| Product key | DRBABA |
| GTIN | 4063151101275 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 956 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 746 g |
| Numéro du tarif douanier | 84715000 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diboron trioxide (n° CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n° CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | c00818e9-d5aa-485f-8c57-ccca4756789a |
Produits compatibles
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptateur 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptateur 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Câble de connexion 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Kit de montage 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batterie/Accu 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Kit de montage 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Mémoire 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Mémoire 1147737
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - Connecteur pour C.I. 1847055
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem