BL2 BPC 1500
-
Box-PC
1138374
Box PC industriel (BPC) configurable, indice de protection IP30, design sans ventilateur
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Mémoire vive | 2 GB LPDDR4 |
| Refroidissement | passif |
| Écran | |
| Type d'écran | sans |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC ±20 % (Évaluation CE) |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC (Tension de service, selon le marquage, comprise entre 12 et 30 V DC) |
| Courant max. absorbé | 0,7 A (24 V DC) |
| Courant absorbé typique | 0,53 A (24 V DC) |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Interfaces | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2x ports COM | |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® I210-AT |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 99 mm / 92 mm / 46 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP30 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C (avec flux d'air de 0,5 m/s) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 85 % (sans condensation) |
| Choc | 15g, 11 ms, selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 1138374 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRBABA |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,95 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 754 g |
| Pays d'origine | Les informations sur le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211515 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
| sauf exceptions mentionnées | 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diboron trioxide (n° CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n° CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
Produits compatibles
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptateur 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptateur 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Câble de connexion 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Kit de montage 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batterie/Accu 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Kit de montage 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Mémoire 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Mémoire 1147737
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - Connecteur mâle pour C.I. 1847055
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem