ligne de produits COMBICON Terminals L
section 10 mm2
pas 10 mm
type de raccordement Raccordement à ressort de traction
type de montage Soudage à la vague
Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 76 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 10 mm2, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 6, gamme d'articles: ZFKDS(A) 10, pas: 10 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: rouge, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 6,5 mm, nombre de picots par potentiel: 4, type de conditionnement: emballé dans un carton