HC-B 16-TMS-100/O1STM32G-EMV
-
Boîtier CEM
1690189
HEAVYCONNEC ADVANCE EMV, capot B16, avec verrouillage à vis, hauteur 100 mm, avec filet 1x M32, sortie de câble droite
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | pour eléments de contact HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Type de boîtier | Capot passe-câble |
| Application | CEM |
| Type | B16 |
| Type de presse-étoupe | 1x M32 |
| Vis de fixation | M6 |
| Sortie du câble | droit |
| Couple de serrage | 3 Nm (Vis de verrouillage) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 57 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Longueur | 126 mm |
| Dimensions de montage | |
| Largeur découpe de montage | 35 mm |
| Longueur découpe de montage | 86 mm |
| Matériau du joint | NBR, conducteur |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
| Matériau de surface du boîtier | revêtement blindé, argent |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inoxydable |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Indice de protection (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| NEMA 250 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Type de presse-étoupe | 1x M32 |
| Instructions de montage | Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique. |
| Pour obtenir un blindage optimal, éliminer le revêtement isolant pulvérisé sur la paroi de l'armoire éventuellement présent dans la zone du joint d'étanchéité profilé. Couple de serrage de la vis de verrouillage : 3 Nm. | |
| Vis de fixation | M6 |
| Référence | 1690189 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | AF7AAA |
| GTIN | 4017918822484 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 357,02 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 357,02 g |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-B-AF-SET - Bride de montage 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Capot de protection 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Capot de protection 1690794
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Presse-étoupe 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Presse-étoupe 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Presse-étoupe 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Réducteur 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Extension 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Vis de fermeture 1645862
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem