Boîtes de jonction et coffrets vides

Boîtes de jonction et coffrets vides

La gamme CLIPSAFE vous propose des produits innovants de grande qualité, avec des coffrets vides, des coffrets vides usinés et des boîtes de jonction en acier inoxydable et en polyester. Avec les homologations correspondantes, CLIPSAFE peut être utilisé en atmosphère explosible. Laissez-vous convaincre par la diversité et la polyvalence de cette gamme de coffrets : conception sur mesure pour l'utilisation de votre application.

Go to Product Detail Page for item 0899057
C S6 A 400X300X160 - Coffret vide
C S6 A 400X300X160 - Coffret vide
0899057

Coffret vide, matériau: Acier inoxydable 316L / 1.4404, résistance superficielle: brossée, argenté, 400 mm x 300 mm x 160 mm, type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, fournitures - ATD: Charnière de porte avec bouchon quart de tour, Plaque de montage, Clé à double panneton, Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation, Charnière de porte avec bouchon quart de tour

Go to Product Detail Page for item 0899035
E S6 A 382X458X160 - Coffret vide
E S6 A 382X458X160 - Coffret vide
0899035

Coffret vide, matériau: Acier inoxydable 316L / 1.4404, résistance superficielle: brossée, argenté, 382 mm x 458 mm x 160 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé, fournitures - ATD: Plaque de montage, Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation, Plaque de montage

Go to Product Detail Page for item 0899331
C PX A 200X200X168 - Coffret vide
C PX A 200X200X168 - Coffret vide
0899331

Coffret vide, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 200 mm x 200 mm x 171 mm, type de verrouillage: Porte, fournitures - ATD: Charnière de porte avec fermeture à carré de 8 mm, Charnière de porte avec fermeture à carré de 8 mm

Go to Product Detail Page for item 0899123
C S6 A 740X980X210 - Coffret vide
C S6 A 740X980X210 - Coffret vide
0899123

Coffret vide, matériau: Acier inoxydable 316L / 1.4404, résistance superficielle: brossée, argenté, 740 mm x 980 mm x 210 mm, type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, fournitures - ATD: Charnière de porte avec bouchon quart de tour, Plaque de montage, Clé à double panneton, Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation, Charnière de porte avec bouchon quart de tour

Go to Product Detail Page for item 0899031
E S6 A 380X380X160 - Coffret vide
E S6 A 380X380X160 - Coffret vide
0899031

Coffret vide, matériau: Acier inoxydable 316L / 1.4404, résistance superficielle: brossée, argenté, 380 mm x 380 mm x 160 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé, fournitures - ATD: Plaque de montage, Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation, Plaque de montage

Avantages

  • Gamme de produits innovante avec coffrets en acier inoxydable et en polyester, servant de base à vos boîtes de jonction personnalisées
  • Frais de montage et d'homologation réduits grâce à des boîtes de jonction déjà équipées
  • Assemblage personnalisé avec tous les produits de la gamme de Phoenix Contact
  • Assemblage personnalisé avec tous les blocs de jonction homologués Ex de la série CLIPLINE complete
  • Service client professionnel et délais de livraison rapides grâce à un réseau de distribution international

À chaque application, sa solution CLIPSAFE

Coffret vide
Coffrets vides traités selon les consignes du client
Boîtes de jonction équipées selon les consignes du client
Coffret vide

Choisissez dans la vaste gamme de produits le boîtier adapté à votre application. Dimensions et revêtements personnalisés possibles sur demande. Ils sont fournis avec l'homologation correspondante des composants selon ATEX et IECEx, pour l'utilisation en atmosphère explosible.

Coffrets vides traités selon les consignes du client

En fonction de vos besoins, nous ajustons les filetages, les trous et les découpes rectangulaires des boîtiers. Les normes selon ATEX et IECEx sont prises en compte. Ils sont fournis avec l'homologation correspondante des composants.

Boîtes de jonction équipées selon les consignes du client

Sur demande, les coffrets vides CLIPSAFE peuvent être livrés déjà équipés, avec des borniers et des presse-étoupes. Pour l'utilisation dans les atmosphères explosibles, les boîtes de jonction sont fournies avec l'homologation correspondante selon ATEX et IECEx.

Des boîtes de jonction préparées et équipées de façon personnalisée

Des boîtes de jonction préparées et équipées de façon personnalisée

Commander des boîtes de jonction Devis pour des boîtes de jonction et des coffrets vides préparés

Nous équipons individuellement vos boîtes de jonction selon vos spécifications ou les concevons selon vos exigences pour votre utilisation personnalisée.
Utilisez notre formulaire pratique pour vos boîtes de jonction et vos solutions de boîtiers personnalisés. En quelques étapes, vous créez votre demande de solution :

  • Sur la base d'un fichier PROJECT complete
  • Sur la base d'un dessin ou
  • Sur la base de vos indications spécifiques

Vous pouvez y décrire facilement vos exigences, qui nous permettront alors d'établir pour vous un devis personnalisé.

Boîtiers en acier inoxydable de différents designs et tailles

Gamme de coffrets CLIPSAFE en acier inoxydable Ex

Coffret inox Ex – conception sur mesure pour les atmosphères explosibles

Les coffrets inox CLIPSAFE offrent une protection étendue de vos applications dans les environnements industriels et dans le domaine des techniques de process. La gamme comprend des boîtiers standards dans des dimensions jusqu'à 1 000 x 1 000 x 300 mm. Sur demande, nous pouvons modifier les boîtiers et les transformer en boîtes de jonction homologuées ATEX et IECEx.

  • Gamme de produits innovante avec boîtiers en acier inoxydable de qualité supérieure, servant de base pour des boîtes de jonction personnalisées
  • Utilisation sécurisée dans des conditions extrêmes grâce à des boîtiers en acier inoxydable d'une épaisseur de 2 mm AISI 316L/1.4404 (V4A)
  • Utilisation sécurisée en extérieur par IP66 selon EN 60529 et NEMA 4X selon NEMA 250
  • Frais de montage et d'homologation réduits grâce à des boîtes de jonction déjà équipées
  • Assemblage personnalisé grâce à une gamme complète de blocs de jonction homologués Ex de la série CLIPLINE complete
  • Sur demande, possibilité d'équipement avec des composants de commande et d'interface homologués
  • Service client professionnel et délais de livraison rapides grâce à un réseau de distribution international
Coffrets vides Ex en polyester

Gamme de coffrets Ex en polyester CLIPSAFE

Coffret Ex en polyester – protection complète pour vos applications

La gamme complète de coffrets Ex en polyester CLIPSAFE offre une protection globale de vos applications en atmosphères explosibles. Sur demande, nous pouvons concevoir pour vous des boîtiers sur boîtes de jonction homologuées ATEX et CEIEx.

  • Grande diversité grâce à 35 coffrets Ex robustes, disponibles dans quatre designs, servant de base pour vos boîtes de jonction personnalisées
  • Gain de place grâce à la variante de coffret à double niveau de câblage
  • Frais de montage et d'homologation réduits grâce à des boîtes de jonction déjà équipées
  • Un seul fournisseur grâce à un assemblage personnalisé de tous les blocs de jonction homologués ATEX de la série CLIPLINE complete
  • Utilisation sûre en extérieur grâce à IP66 selon EN 60529
  • Sur demande, possibilité d'équipement avec des composants d'automate et d'interface homologués
  • Service client professionnel et délais de livraison rapides grâce à un réseau de distribution international
Coffret vide en polyester boîtes de jonction

Gamme de coffrets en polyester CLIPSAFE

Coffret en polyester – robustesse et diversité

Avec la gamme complète de coffrets en polyester CLIPSAFE, vous disposez de solides boîtiers standard destinés aux environnements industriels ainsi qu'aux atmosphères non explosibles de l'industrie des process. Selon vos souhaits, les coffrets sont transformés en boîtes de jonction ou coffrets électriques.

  • Grande diversité avec 46 coffrets standards, robustes, disponibles dans trois designs, servant de base pour vos coffrets électriques et boîtes de jonction personnalisés
  • Encombrement réduit grâce à des variantes de coffrets avec doubles niveaux de câblage
  • Variantes personnalisées avec ou sans hublot
  • Un seul fournisseur grâce à un assemblage individuel avec tous les produits de la gamme de produits Phoenix Contact
  • Utilisation sûre en extérieur grâce à IP66 selon EN 60529
  • Utilisation universelle grâce à une plage étendue de température de -40 °C à +100 °C
  • Service client professionnel et délais de livraison rapides grâce à un réseau de distribution international
Informations complémentaires
Boîtes de jonction et coffrets vides

CLIPSAFE vous permet de trouver rapidement votre solution personnalisée d'armoire électrique auprès d'un seul fournisseur. Vous trouverez des informations plus détaillées sur les boîtes de jonction et coffrets vides Ex en acier inoxydable dans notre brochure.

Boîtes de jonction et coffrets vides