Les boites de jonction Solarline sont utilisées dans de grandes installations de plein champ. Les boites de jonction sont principalement chargées de la parafoudre basse tension du système PV, du regroupement et du contacteur des chaînes PV avec des fusibles de chaîne ainsi que de la mise hors tension.
D'autres fonctions sont disponibles en option et selon l'équipement concerné.
Un exemple de fonctions optionnelles est la surveillance des chaînes, qui permet de mesurer et de surveiller les courants des chaînes ainsi que la tension du système.
SOL-SC-16ST-P-1-XF-00331
-
Boite de jonction
1694155
Boite de jonction, tension Maximum Power Point : 1500 V DC, nombre de chaînes : 16, équipement : sectionneur de puissance DC, parafoudre basse tension (type 1/2), porte-fusible (DC +/-, cartouche fusible sélectionnable), section de conducteur DC OUT : max. 300 mm2, orientation du boîtier : portrait, type de passage de câble : presse-étoupe
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Installation et mise en service rapides
Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439
Conseils tournés vers les applications
Gamme étendue de boites de jonction en stock