Kits d'outillage
TOOL-ZIPCASE EMPTY - Sacoche porte-outils, non équipée
TOOL-ZIPCASE EMPTY
-
Sacoche porte-outils, non équipée
1005050
Etui à outil,
non équipé
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Remarques
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
Propriétés du produit
Type de produit
Boîte à outils
Caractéristiques du produit
En PES robuste
Boucles élastiques pour le rangement des outils
Dimensions
Largeur
80 mm
Hauteur
405 mm
Profondeur
80 mm
Longueur
270 mm
Indications sur les matériaux
Coloris
noir
Matériau
Polyester
Données commerciales
Référence
1005050
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
BH3522
Product key
BH3522
GTIN
4055626474717
Poids par pièce (emballage compris)
1 054 g
Poids par pièce (hors emballage)
1 054 g
Numéro du tarif douanier
42021299
Pays d'origine
PL
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
21100105
ECLASS-15.0
21100105
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Non applicable
(pas déquipement électrique et électronique)
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
Fréquemment recherché
Boîte à outils
Aide produit