Blocs de jonction enfichables COMBI

Blocs de jonction enfichables

Les blocs de jonction enfichables COMBI sont une forme particulière de bloc de jonction hybride. Les blocs de jonction possèdent d'une part une zone de sectionnement standardisée et d'autre part une technologie Push-in, de raccordement vissé, de raccordement à ressort ou de technologie à raccordement rapide. Extrême résistance aux vibrations grâce au système de contact. Les blocs de jonction enfichables vous permettent de gagner du temps lors des travaux de câblage des signaux et de la puissance.

Go to Product Detail Page for item 3061622
PP-H 6/ 7 - Connecteurs
PP-H 6/ 7 - Connecteurs
3061622

Connecteurs, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 7, nombre de pôles: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, coloris: gris

Go to Product Detail Page for item 3042955
SP 4/ 7 - Connecteurs
SP 4/ 7 - Connecteurs
3042955

Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 7, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 4 mm2, section : 0,08 mm2- 6 mm2, coloris: gris

Go to Product Detail Page for item 1071723
LP 2,5/12 - Connecteurs
LP 2,5/12 - Connecteurs
1071723

Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 12, type de raccordement: Raccordement Push-in à levier, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2- 4 mm2, coloris: gris

Go to Product Detail Page for item 3212201
PT 4-TWIN/1P BU - Blocs de jonction simple
PT 4-TWIN/1P BU - Blocs de jonction simple
3212201

Blocs de jonction simple, La somme des intensités des conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max.
L'intensité et la tension sont fonction du connecteur utilisé., tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccord Push-in / enfichable, Section de référence: 4 mm2, section: 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Go to Product Detail Page for item 3000695
PPC 6/4 - Couplage COMBI
PPC 6/4 - Couplage COMBI
3000695

Couplage COMBI, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, coloris: gris

Go to Product Detail Page for item 3211276
PP 2,5/ 1-M GNYE - Connecteurs
PP 2,5/ 1-M GNYE - Connecteurs
3211276

Connecteurs, élément central, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, coloris: vert/jaune

Utilisation du logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER sur un écran de tablette

Une planification efficace avec clipx ENGINEER

Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques

Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.

Avantages

  • Technologie de raccordement au choix avec une zone d'enfichage COMBI normalisée
  • Intensité nominale de 41 A et tension nominale de 1 000 V validées grâce aux contacts enfichables performants
  • Sécurité élevée grâce à la protection contre tout contact fortuit avec les doigts
  • Protection contre les erreurs d'enfichage grâce à des possibilités de détrompage personnalisées
  • Entière flexibilité grâce à des connecteurs à précâbler soi-même

Nouveaux produits

Blocs de jonction enfichables avec technologie Push-X sur un rail DIN

Blocs de jonction enfichables avec Push-X

Enfichage en toute simplicité avec COMBI et Push-X

Les blocs de jonction enfichables avec zone d'enfichage COMBI et raccordement Push-X révolutionnent le câblage. Augmentez l'efficacité en facilitant le câblage dans l'armoire électrique grâce au raccordement Push-X et reliez le niveau terrain avec des connecteurs COMBI précâblés.

Caractéristiques principales

  • Technologie de raccordement 1 : raccordement Push-X
  • Technologie de raccordement 2 : zone d'enfichage COMBI
  • Section nominale : 2,5 mm²
  • Sections de conducteur : 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (conversion selon CEI)
  • Courant : 24 A
  • Tension : 800 V

Avantages

  • Confort d'utilisation pour tous les types de conducteurs grâce à la technique d'insertion direct sans force et sans outils
  • Raccordement particulièrement rapide des conducteurs souples sans embout
  • Raccordement intuitif grâce au retour visuel et haptique du point de connexion
  • Démontage rapide du conducteur grâce au blocage dans le point de connexion
  • Flexibilité totale grâce aux connecteurs COMBI configurables et standard avec jusqu'à 15 pôles

Blocs de jonction enfichables COMBI

Le système d'enfichage COMBI permet un montage rapide et modulable de votre application. La caractéristique essentielle est la zone d'enfichage normalisée, présente au moins sur un côté des blocs de jonction de base. Les connecteurs COMBI sont disponibles avec la technologie de raccordement Push-in à levier, Push-in, à ressort de traction, à raccordement rapide et vissé. Avec des caractéristiques nominales jusqu'à 41 A et 1 000 V, le système d'enfichage peut être utilisé pour le câblage des signaux et de la puissance. Ce système résiste aussi aux vibrations particulièrement élevées. Les blocs de jonction et connecteurs sont protégés contre le contact avec les doigts.

Possibilités de câblage Avec le système d'enfichage COMBI

De l'armoire électrique à l'installation complète, les solutions enfichables sont désormais incontournables dans les applications actuelles. Le système d'enfichage COMBI offre à l'utilisateur une flexibilité sans limites. De l'alimentation de l'armoire électrique à l'alimentation des composants de puissance et de commande, jusqu'à l'installation rapide de parties déportées de l'installation, le système d'enfichage COMBI a toujours la solution idéale. Les avantages de ce système sont nombreux. Les composants enfichables placés à l'intérieur de l'armoire électrique peuvent être facilement et rapidement installés et désinstallés. Le système d'enfichage peut de plus être combiné avec le système d'entrée de câble CES.

Système de blocs de jonction enfichables COMBI

Système de blocs de jonction enfichables COMBI

Blocs de jonction enfichables

Du coffret électrique à l'installation complète, les solutions enfichables sont désormais incontournables dans les applications actuelles. La technologie de raccordement enfichable est intégrée dans différentes variantes de blocs de jonction. Il s'agit notamment des blocs de jonction traversants, des blocs de jonction pour conducteurs de protection, des blocs de jonction multiconducteurs, des blocs de jonction à plusieurs niveaux, des blocs de jonction miniatures ainsi que des blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure. Les blocs de jonction avec raccordement enfichable font partie du système de blocs de jonction CLIPLINE complete et disposent donc d'accessoires de pontage, de contrôle et de repérage standardisés.

Blocs de jonction enfichables avec différents connecteurs COMBI

Blocs de jonction enfichables avec connecteurs COMBI

Connecteurs COMBI

Les connecteurs COMBI vous offrent un maximum de flexibilité et d'efficacité. Avec jusqu'à 15 pôles et différentes technologies de raccordement comme le raccordement à sertir, Push-in à levier, Push-in, vissé ou à ressort de traction, ils sont parfaitement adaptés à chaque application. En combinaison avec les blocs de jonction COMBI enfichables, ces connecteurs permettent de choisir des technologies de connexion identiques ou différentes au sein d'un même bloc de jonction.

En outre, il existe des variantes à confectionner soi-même, que vous pouvez assembler très facilement à l'aide d'un configurateur.

Connecteurs mâles à confectionner soi-même

Connecteurs mâles à confectionner soi-même

Configurateur de connecteurs, de prolongateurs et de traversées de paroi COMBI

Utilisez notre configurateur et composez votre solution personnalisée. Le configurateur permet de composer facilement et intuitivement des solutions individuelles à partir des différents connecteurs, prolongateurs et traversées de paroi COMBI.
En outre, le configurateur vous permet d'intégrer des accessoires adaptés, p. ex. des dispositifs anti-traction, des encliquetages ou du matériel de repérage.

Blocs de jonction enfichables avec connecteurs COMBI et leurs accessoires

Accessoires pour le système enfichable COMBI

Accessoires pour le système enfichable COMBI

Pour que les différents connecteurs puissent être intégrés de manière optimale dans chaque solution, il existe, outre les accessoires CLIPLINE complete standardisés, des accessoires en option pour le système COMBI. Les accessoires suivants en font partie :

  • Encliquetages pour une connexion résistante aux vibrations
  • Dispositifs anti-traction pour les conducteurs
  • Boîtiers pour câbles et gaines anti-pliure pour éviter le pliage des conducteurs

Les accessoires peuvent en partie être combinés.

Raccord volant avec raccordement Push-in

Raccord volant avec raccordement Push-in

Raccords volants

Les raccords volants (PPC...) permettent de prolonger facilement les câbles et de réaliser aisément des traversées de paroi. Par ailleurs, les raccords peuvent être montés sur des rails DIN NS 15 ou NS 35 grâce au pied duo intégré. Les raccords sont disponibles en tant que produit individuel et en tant que version modulaire. Comme les connecteurs COMBI, les versions modulaires peuvent être assemblées de manière modulaire avec différentes rondelles uniques. Il convient toutefois de noter que les raccords modulaires ne se composent pas de connecteurs L, M et R, mais uniquement du nombre de connecteurs L souhaité et d'un flasque d'extrémité.

Traversée de paroi COMBI

Traversée de paroi

Traversées de paroi

La traversée de paroi SSL est facile à encliqueter sur le raccord standard et permet de réaliser efficacement des traversées de paroi. La traversée de paroi s'insère dans la découpe et s'encliquette automatiquement. Les traversées de paroi permettent de fixer en toute sécurité les raccords volants SC 2,5 et SC 4 dans les découpes murales. Les traversées de paroi sont utilisables pour des épaisseurs de tôle de 0,8 à 3 mm. Les traversées de paroi peuvent également être assemblées de manière modulaire, comme les connecteurs COMBI, avec différentes rondelles uniques.

Embase COMBI fixée sur un circuit imprimé

Embase COMBI

Embase COMBI pour le circuit imprimé

Une connexion pour circuit imprimé juxtaposable est possible avec l'embase COMBI. Des solutions enfichables peuvent ainsi être réalisées de façon continue du rail DIN à l'appareil avec le même connecteur.

Répartiteurs de signaux à trois dimensions

Répartiteurs de signaux à trois dimensions

Répartiteurs de signaux à trois dimensions

Avec les blocs de jonction à quatre niveaux PT 2,5-4 L, vous pouvez brasser vos signaux dans vos automates et vos installations, le tout dans un espace des plus réduits. Grâce aux possibilités de pontage sur le bornier et aux différentes options de brassage dans les connecteurs 4 pôles à confectionner, il est possible de créer des répartiteurs de signaux compacts à trois dimensions.

Brochure de produits sur les blocs de jonction

Brochure de produits sur les blocs de jonction

Téléchargements

Brochure sur les blocs de jonction
Vous souhaitez recevoir de la documentation sur nos blocs de jonction enfichables ? Vous trouverez ci-dessous notre brochure de produits et notre brochure qualité sur les blocs de jonction.