UDK 3 RD
-
Blocs de jonction simple
3057144
Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: rouge
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Deux points de raccordement de chaque côté pour recevoir plusieurs conducteurs
Double ligne de pontage permettant une répartition du potentiel et une alimentation individuelles