UMK- 4 RM 24
-
Bloc relais multiple
2971344
Module VARIOFACE, pour 4 relais ou optocoupleurs miniatures enfichables, avec voyant, tension d'entrée 24 V AC/DC
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Module à relais multicanal |
| Nombre de voies | 4 |
| Equipement possible | Relais ou optocoupleurs miniatures |
| avec équipement | non |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension d'isolement assignée | 260 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (Isolation de base entre les circuits des contacts de sortie) |
| 6 kV (Séparation sûre et isolation renforcée entre le circuit d'entrée et les circuits de courant de contacts de sortie) |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V AC/DC ±10 % |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,1 |
| Courant d'entrée typique pour UN | 2 mA |
| Circuit de protection | Pont redresseur; Pont redresseur |
| Affichage d'état/voie | LED jaune |
| Equipement possible | Relais ou optocoupleurs miniatures |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Courant d'appel maximum | 8 A |
| Détection de défaut (rupture de fil/court-circuit) | non |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 6 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de connexions | 12 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Largeur | 67,5 mm |
| Hauteur | 77 mm |
| Profondeur | 59 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| CEI 60664 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2971344 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK6164 |
| Product key | DK6164 |
| GTIN | 4017918088330 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 152,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 111,76 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364190 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122335 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.