Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MBK - Bloc de jonction miniature
1401019

Bloc de jonction miniature, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: NS 15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les mini-blocs de jonction en nappe MBK... et leurs variantes constituent la forme typique initiale de la série MBK...
Encombrement réduit grâce à une forme compacte et à une possibilité de montage sur un profilé de 15 mm
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés