STN 16
-
Bloc de jonction de sectionnement de N
3038286
Bloc de jonction de sectionnement de N, Instructions de montage :
Pour une fixation sûre de la barre collectrice de N, des supports doivent être placés aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement et tous les 20 cm pour les barrettes les plus longues., tension nominale: 400 V, intensité nominale: 76 A, Raccordement à ressort de traction, 1er étage connexion à droite, Section de référence: 16 mm2, section : 0,2 mm2 - 25 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: bleu
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Instructions de montage : Pour une fixation sûre de la barre collectrice de N, des supports doivent être placés aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement et tous les 20 cm pour les barrettes les plus longues. |
Type de produit | Bloc de jonction d'installation |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,43 W |
Intensité admissible de la barre omnibus N | 140 A |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 16 mm² |
1er étage connexion à droite | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 18 mm |
Gabarit | A7 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 25 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 4 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 16 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 6 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 6 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Int. nom. | 76 A |
Courant de charge maximal | 76 A (pour une section de conducteur de 25 mm²) |
Tension nominale | 400 V |
Section nominale | 16 mm² |
Largeur | 12 mm |
Largeur de couvercle | 2 mm |
Coloris | bleu |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Essai de tension de choc | |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 16 mm² | 7,6 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 (+/- 2) tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,2 mm2/0,2 kg |
16 mm2/2,9 kg | |
25 mm2/4,5 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Chocs | |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Référence | 3038286 |
Conditionnement | 25 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BE2152 |
Product key | BE2152 |
GTIN | 4017918899783 |
Poids par pièce (emballage compris) | 42,42 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 40,52 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | RO |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001257 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barre omnibus de N 0402174
-
AP-NLS - Profilé de recouvrement 5037133
-
SZF 3-1,0X5,5 - Tournevis 1206612
-
D-STI 10/16 - Flasque d'extrémité 3038309
-
AB-STI 16/10 - Support 3037669
-
ST-IL - Matériaux de montage 3039900
-
AP-NLS N - Profilé de recouvrement 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
ZBF 12 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825018
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824670
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829686
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
-
AKG 16 BU - Bloc de jonction 0423014
-
AKG 35 BU - Bloc de jonction 0424013
-
IAK 16 - Borne de dérivation 2715982
Avantages
Les sectionneurs de N se trouvent au même endroit sur tous les bloc de jonction d'installation à vis et à ressort de Phoenix Contact.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem