Ce qu’il faut savoir
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
Accessoires de blocs de jonction
D-UDK-RELG - Flasque d'extrémité
D-UDK-RELG
-
Flasque d'extrémité
2777027
Flasque d'extrémité, largeur: 1,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Flasque d'extrémité
Dimensions
Largeur
1,5 mm
Données commerciales
Référence
2777027
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Clé de vente
DK61BZ
Product key
DK61BZ
GTIN
4017918068615
Poids par pièce (emballage compris)
4,29 g
Poids par pièce (hors emballage)
4,2 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
Homologations
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.A*30.B.01742
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,02 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit