GE 35/2 - Bloc de jonction d'appareils
3071065

Bloc de jonction d'appareils, tension nominale: 630 V, intensité nominale: 125 A, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section : 0,75 mm2 - 35 mm2, type de montage: vissage direct, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles


Avantages

Protection contre tout contact accidentel des doigts
Montage avec deux vis par bloc